ファクトリーサプライ用品技術窓口

セロテープ イージーオープン レンジ用RA CTEZ-RA

セロテープ イージーオープン レンジ用RA

通常単価(税別)
308
税込単価
339
通常出荷日:5日目

両サイドに粘着剤が塗られていないセロテープ。【特長】・両サイドに粘着剤が塗られていないので、つまみやす...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 白系
  • 幅 (mm)
    18
  • 長さ (m)
    50
  • 厚み (mm)
    0.054
  • 粘着力
    3.75N/10mm
  • 引張強度
    40.9N/10mm
  • 色詳細
    白(赤文字)
  • 詳細タイプ
    注意書き
  • JANコード
    4987167048297
  • 基材
    セロハン
  • 粘着剤
    ゴム系
  • 仕様
    レンジ使用の際ははずしてください
  • 伸び (%)
    27
  • 内容量
    1巻

型番:

CTEZ-RA
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

セロテープ イージーオープン レンジ用RAの仕様

セロテープ®イージーオープン レンジ用:関連画像

セロテープ イージーオープン レンジ用RAの外観

セロテープ®イージーオープン レンジ用:関連画像

テープ拡大図

セロテープ®イージーオープン レンジ用:関連画像

セロテープ イージーオープン レンジ用RAの使用例

この商品の性質

  • 一般包装、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示に適したテープ。
  • 地球環境保全を目的としたテープ。
  • 370号試験適合:食品衛生法に適合している。食品添加物等の規格基準に準じた試験を実施している。
  • テープを貼った上から重ね貼り可能
  • 封かん後、はがしやすいテープ。食品容器の封かん用テープ。
  • テープが手で切れ、作業性良好。

この商品のサイズ・色

  • サイズ:幅18mm×長さ50m
  • 色:白地に赤文字

この商品の一般特性

品番 品名 基材 粘着剤 厚さ
(mm)
粘着力
(N/10mm)
引張強さ
(N/10mm)
伸び
(%)
CTEZ-RA レンジ用RA セロハン ゴム系 0.054 3.75 40.9 27

※粘着力は粘着剤が塗布されている部分の粘着力です。

CTEZ-RAの仕様・寸法情報

商品タイプ
粘着テープ
白系
幅(mm)
18
長さ(m)
50
厚み(mm)
0.054
粘着力
3.75N/10mm
引張強度
40.9N/10mm
色詳細
白(赤文字)
詳細タイプ
注意書き
JANコード
4987167048297
基材
セロハン
粘着剤
ゴム系
仕様
レンジ使用の際ははずしてください
伸び(%)
27
内容量
1巻
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CTEZ-RA

内容量

最小発注数量
1巻
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
308
( 339 )
5日目

詳細情報

基本情報

両サイドに粘着剤が塗られていないセロテープ。
【特長】
・両サイドに粘着剤が塗られていないので、つまみやすく、はがしやすい。
・セロテープならではのしなやかさ、使いやすさ、作業性。
・白地に赤い文字で注意書きを印刷済み。
・通常のテープカッターで利用可能。
・グリーンマーク認定商品。
【用途】
・液体調味料の固定、仮止めに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セロテープ イージーオープン レンジ用RAの型番CTEZ-RAのページです。 型番CTEZ-RAに関する仕様情報を記載しております。
セロテープ イージーオープン レンジ用RAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セロテープ イージーオープン レンジ用RA
改ざん防止テープ セキュリティテープ-C
セロテープ No.405(産業用)
ラピーテープ
ラピー 15mm×4m/シュリンク
セロハンテープ No.29 透明
メーカーニチバン日本緑十字社ニチバンセメダインセメダイン日東電工
通常価格3085,676398305 -11522,435 -
通常出荷日5日目2日目1日目2日目〜6日目7日目
商品タイプ粘着テープ粘着テープ粘着テープ粘着テープ-粘着テープ
白系赤系透明--透明
幅(mm)1850-1815-
長さ(m)50505084-
厚み(mm)0.0540.080.050.050.050.05
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セロハンテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト