17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セロテープ No.405(産業用)

通常単価(税別)
398
税込単価
438
通常出荷日:1日目

家庭用から産業用まで幅広く使われるテープ。【特長】・軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 透明
  • 長さ (m)
    50
  • 厚み (mm)
    0.05
  • 粘着力
    3.93N/10mm
  • 引張強度
    41.6N/10mm
  • 基材
    セロハン
  • 粘着剤
    ゴム系
  • 伸び (%)
    23
  • 内容量
    1巻

型番:

405-36X50
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

一般包装用広巾サイズ

  • 重ねて貼れる
  • 手切れ性
  • 仮止め
  • グリーンマーク認定商品
  • バイオマスマーク
  • JIS適合 JIS Z 1522
型番サイズ
(mm×m)
基材粘着剤厚さ
(mm)
粘着力
(N/10mm)
引張強さ
(N/10mm)
伸び
(%)
405-30X5030×50セロハンゴム系0.0503.9341.623透明
405-36X5036×50
405-40X5040×50

405-36X50の仕様・寸法情報

商品タイプ
粘着テープ
透明
幅(mm)
36
長さ(m)
50
厚み(mm)
0.05
粘着力
3.93N/10mm
引張強度
41.6N/10mm
JANコード
4987167028428
基材
セロハン
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
23
内容量
1巻

絞り込み条件

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
405-36X50

(mm)

JANコード

内容量

最小発注数量
36
4987167028428
1巻
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
398
( 438 )
1日目

詳細情報

基本情報

家庭用から産業用まで幅広く使われるテープ。
【特長】
・軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。
【用途】
・軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め貼り付けなど。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セロテープ No.405(産業用)の型番405-36X50のページです。 型番405-36X50に関する仕様情報を記載しております。
セロテープ No.405(産業用)のレビュー
4.3平均満足度:4.36件のレビュー
紙の貼り付け作業など
5
満足度:5.0
きちんとしたメーカー製の信頼できる品質のテープです。安価な無名ブランドのものより使いやすく、結果的にこちらのほうがコスト...もっと読む
0人が参考にしています。
封筒の封
4
満足度:4.0
カッター台に取り付けて使用しています。引き出しやすさ、切りやすさ、いずれも平均的な使いやすさです。
0人が参考にしています。
事務作業や梱包作業
3
満足度:3.0
適度な粘着でしっかりと貼り付けできます。 巻から剥がすさいも途中で斜めに避けたりすることなく丈夫だと思います。 使い易い...もっと読む
0人が参考にしています。
セロテープ台につけて多用途に使用
4
満足度:4.0
引っ越し時、倉庫のダンボールから1箱分見つけました。 ダンボール箱に入って新品の梱包状態で保管されていたとはいえ かなり...もっと読む
0人が参考にしています。
作業用
5
満足度:5.0
貼りやすく、はがしやすく、何年もリピートしていますが、品質に全く問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セロテープ No.405(産業用)
セロテープ イージーオープン レンジ用RA
改ざん防止テープ セキュリティテープ-C
マイラップ No.602
セロハンテープ No.29 透明
ラピーテープ
メーカーニチバンニチバン日本緑十字社シモジマ日東電工セメダイン
通常価格3983085,676319 -22,435 -305 -
通常出荷日1日目5日目2日目6日目7日目2日目〜
商品タイプ粘着テープ粘着テープ粘着テープ粘着テープ粘着テープ粘着テープ
透明白系赤系金銀透明-
長さ(m)50505030-8
厚み(mm)0.050.0540.08-0.050.05
粘着力3.93N/10mm3.75N/10mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セロハンテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト