17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型シーリング 電球色/昼白色
  • SCL4L-E/SCL4N-E
  • SCL7L-E/SCL7N-E
  • SCL18L-E/SCL18N-E

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

小型シーリング 電球色/昼白色

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SCL4L-E

2020年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・小型でも広範囲にしっかり明るく照らします。
・コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので廊下や階段やトイレなどに最適です。
・電気工事不要で取り付けが簡単&ランプ交換の手間が少ない長寿命約40000時間。
【用途】
・廊下、階段、トイレ、玄関、キッチン、物置、納戸などに
【使用場所】
・屋内用
【材質】
・鋼板、ポリプロピレン

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
仕様
シーリング用
全光束(lm)
400
色温度(K)
2700
光源色
電球色
定格寿命(h)
40000
JANコード
4967576162241
演色性(Rd)
80
高さ(mm)
40
消費電力(W)
4.2
質量(g)
160
外径(mm)
125

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト