17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED直管ランプ 10/15/20形 昼光色/昼白色
  • LDG10T-D-5/6V2、LDG10T-N-4/6V2
  • LDG15T-D-5/7V2、LDG15T-N-5/7V2
  • LDG20T-D-7/10V2、LDG20T-N-7/10V2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED直管ランプ 10/15/20形 昼光色/昼白色

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LDG10T-D-5/6V2

2020年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
・グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
・感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
・従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
・使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
・さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
【材質】
・筺体部:PC

ご注意

  • 同梱品の専用スタータは本製品専用です。一般の蛍光灯器具には使用できません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED蛍光ランプ
仕様
直管型
全光束(lm)
600
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
口金
G13(スタータ:E17)
定格寿命(h)
40000
JANコード
4967576295383
種別
10形
演色性(Rd)
83
消費電力(W)
4.5
質量(g)
74

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト