ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

HDZ "R" ゼロホルダ HSK・A

通常単価(税別)
46,444
税込単価
51,088
通常出荷日:2日目

【特長】・刃先の振れを限りなく「ゼロ」に調整できる画期的なホルダです。

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番:

HSK50A-HDZ09-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSK50A-HDZ09-75の仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状
HSK-A
主軸・シャンク種類
HSK-A
最大把握径(mm)
9.0以下
最小把握径(mm)
2.0以上
把握径(mm)
2.5~9
クーラント等供給方式
センタースルー
ホルダ長さ(mm)
75
適用コレット
FDC-09
使用スパナ
S-1L
CADデータ有無
2D
付属品
キャップ
Type
1
L1(mm)
27~31
L2(mm)
33
D1(mm)
26
B(mm)
0~4
D(mm)
41
レンチ(別売)
L-3T
キャップ
HDP-09
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
HSK50A-HDZ09-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,444
( 51,088 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先の振れを限りなく「ゼロ」に調整できる画期的なホルダです。

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDZ "R" ゼロホルダ HSK・Aの型番HSK50A-HDZ09-75のページです。 型番HSK50A-HDZ09-75に関する仕様情報を記載しております。
HDZ "R" ゼロホルダ HSK・Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HDZ "R" ゼロホルダ HSK・A
HSKシャンク ニューハイパワーミーリングチャック HMC12Jタイプ
ペンシルミルチャック(標準セット)ST20
ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST20
ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST42
STシャンク ニューハイパワーミーリングチャック
メーカーNTツール大昭和精機ユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工大昭和精機
通常価格46,44441,900 -35,10021,87125,92025,500 -
通常出荷日2日目5日目3日目1日目1日目5日目
主軸・シャンク形状HSK-AHSK-AST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)
主軸・シャンク種類HSK-AHSK-ASTSTSTST
最大把握径(mm)9.0以下12.0以下6.0以下6.0以下10.0以下12.0以下
最小把握径(mm)2.0以上12.0以上3.0以上3.0以上3.0以上12.0以上
把握径(mm)2.5~9123~63~63~1012

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト