ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

400VP1用リモコン

400VP1用リモコン YD-40GTR1
通常単価(税別)
22,400
税込単価
24,640
通常出荷日:8日目

【特長】アーク長の変化に素早く対応し、美しいビード外観と低スパッタ溶接を実現するパルスMAG/MIG溶...

詳細を確認

型番:

YD-40GTR1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YD-40GTR1の仕様・寸法情報

商品タイプ
アーク溶接機
詳細タイプ
標準タイプ
ケーブル長(m)
2
適用機種
400VP1

型番リスト

表示件数
型番
YD-40GTR1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,400
( 24,640 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
アーク長の変化に素早く対応し、美しいビード外観と低スパッタ溶接を実現するパルスMAG/MIG溶接機の400VP1用リモコンです。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ詳細タイプケーブル長適用機種
YD-40GTR1アーク溶接機標準タイプ2m400VP1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

400VP1用リモコンの型番YD-40GTR1のページです。 型番YD-40GTR1に関する仕様情報を記載しております。
400VP1用リモコンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
400VP1用リモコン
GZ4シリーズ用接続ケーブル
フルデジタル CO2/MAG溶接機 VR1シリーズ リモコン
CO2溶接用レッドトーチ
TIGトーチ用冷却ケーブル組
ノズル(CO2/MAG) 500A用・ストレートタイプ
メーカーパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システム
通常価格22,400107,14318,943 -24,770 -9,307 -3,930
通常出荷日8日目8日目8日目〜在庫品1日目〜4日目4日目
商品タイプアーク溶接機アーク溶接機アーク溶接機溶接トーチ溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品
詳細タイプ標準タイプ38m㎡用標準タイプ分離コネクションタイプ-ストレートタイプ
ケーブル長(m)2102-4-
適用機種400VP1350GZ4----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト