ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

MIG溶接用トーチ RED MIG TORCH 2

通常単価(税別)
57,097
税込単価
62,807
通常出荷日:8日目

【特長】・トーチボディ部軽量化及び握りやすいハンドル形状により、操作性が向上・JIS規格(JIS C ...

詳細を確認

型番:

YT-30MD2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YT-30MD2の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接トーチ
詳細タイプ
分離コネクションタイプ
定格電流(A)
300
備考
※:適用ワイヤの( )はオプション部品が必要です。
冷却方式
自然空冷
溶接用トーチ定格使用率
パルスMIG:30、MIG:50
溶接用トーチケープル長さ(m)
3
適用ワイヤ
アルミ(軟鋼/SUS) ※
適用ワイヤ径(mm)(( )内はオプション部品が必要)
(1.0)/1.2/(1.6)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
YT-30MD2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,097
( 62,807 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トーチボディ部軽量化及び握りやすいハンドル形状により、操作性が向上
・JIS規格(JIS C 9300-7)対応により、安全性が向上

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MIG溶接用トーチ RED MIG TORCH 2の型番YT-30MD2のページです。 型番YT-30MD2に関する仕様情報を記載しております。
MIG溶接用トーチ RED MIG TORCH 2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MIG溶接用トーチ RED MIG TORCH 2
溶接トーチ
フルデジタル 交流/直流両用パルスMIG/MAG溶接機 350AZ4用ワイヤ送給装置
ノズル(CO2/MAG) 500A用・ストレートタイプ
TIGトーチ 標準タイプ(空冷式)
ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・ストレートタイプ
メーカーパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システム
通常価格57,09734,289286,7573,93039,380 -6,867
通常出荷日8日目29日目8日目4日目4日目〜在庫品1日目
商品タイプ溶接トーチ溶接トーチアーク溶接機溶接用トーチ部品溶接トーチ溶接用トーチ部品
詳細タイプ分離コネクションタイプ350A 空冷用-ストレートタイプ標準タイプ(空冷式)ストレートタイプ
定格電流(A)300-350---
備考※:適用ワイヤの( )はオプション部品が必要です。GZ4シリーズには3Pタイプの専用トーチをご使用ください。※:適用ワイヤ径の( )はオプション部品が必要です。S3 t2.5--
冷却方式自然空冷---空冷-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト