ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

フルデジタル 直流TIG溶接機 YE-200BL3

通常単価(税別)
383,769
税込単価
422,146
通常出荷日:25日目

【特長】・出張工事現場での使用を考えたポータブルタイプ。・フルデジタル制御により、精密な溶接条件設定・...

詳細を確認

型番:

YE-200BL3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YE-200BL3の仕様・寸法情報

商品タイプ
TIG溶接機
電圧(V)
単相200
溶接電源定格入力相数・電圧・周波数
単相・AC200V・50/60Hz
溶接電源電源電圧変動許容範囲(V)
170~253
溶接電源定格入力(kVA(kW))
7.3(4.8)
溶接電源出力電流(A)
直流TIG:DC200、直流手溶接:DC150
溶接電源出力電圧(V)
直流TIG:DC18、直流手溶接:DC26
溶接電源最高無負荷電圧(V)
DC65
溶接電源定格使用率
20%
溶接電源外形寸法(WXDXH)(mm)
95×420×295
溶接電源質量(g)
9000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
YE-200BL3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
383,769
( 422,146 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・出張工事現場での使用を考えたポータブルタイプ。
・フルデジタル制御により、精密な溶接条件設定・再現・管理が容易に。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

フルデジタル 直流TIG溶接機 YE-200BL3 製品仕様
〈セット内容〉
  • 溶接電源 YC-200BL3
  • トーチ YT-15TS2TAD
  • ガス調整器 YX-16AG1

【現場で使いやすく!】
出張工事現場での使用を考えた『カタチ』にしました

フルデジタル 直流TIG溶接機 YE-200BL3 製品特長1
 

【簡単操作を追求!】
フルデジタル制御を加え、高機能かつ簡単操作を追求しました

フルデジタル 直流TIG溶接機 YE-200BL3 製品特長2
 

【安定した溶接品質を実現!】
フルデジタル制御により、精密な溶接条件設定・再現・管理が容易になります。

  • 良好なアークスタートと1A単位の溶接電流設定が可能。
  • 溶接条件設定のバラツキを防止し、多様化するワーク材質・継手に対応できます。

 

フルデジタル 直流TIG溶接機 YE-200BL3 製品特長3

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルデジタル 直流TIG溶接機 YE-200BL3の型番YE-200BL3のページです。 型番YE-200BL3に関する仕様情報を記載しております。
フルデジタル 直流TIG溶接機 YE-200BL3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルデジタル 直流TIG溶接機 YE-200BL3
インバーター制御 交流/直流両用TIG溶接機 200BR1
フルデジタル 直流TIG溶接機 300BZ3用溶接電源
フルデジタル 交流/直流両用TIG溶接機 BP4シリーズ用溶接電源
省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用溶接電源
サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2セット
メーカーパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システム
通常価格383,769664,159639,846964,083290,364 -420,617 -
通常出荷日25日目8日目29日目26日目8日目〜8日目〜
商品タイプTIG溶接機TIG溶接機アーク溶接機TIG溶接機アーク溶接機アーク溶接機
電圧(V)単相200単相200三相220 / 三相200三相200三相220 / 三相200三相200
溶接電源定格入力相数・電圧・周波数単相・AC200V・50/60Hz単相・200V・50/60Hz共用三相・AC200/220V・50/60Hz三相・AC200V・50/60Hz三相・AC200/220V・50/60Hz三相・AC200V・50/60Hz
溶接電源電源電圧変動許容範囲(V)170~253170~240-180~242AC200:180~220/AC220:198~242180~220
溶接電源定格入力(kVA(kW))7.3(4.8)7.3(5.4)11.5(10.2)---
よく一緒に購入される商品

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト