ツール用品技術窓口

確定しました

フルデジタル 交流/直流両用パルスMIG/MAG溶接機 350AZ4用ワイヤ送給装置

通常単価(税別)
286,757
税込単価
315,433
通常出荷日:8日目

【特長】4駆駆動方式、ブレーキ付スプール軸を採用した硬質/軟質アルミ製のアーク溶接機です。

  • こちらの商品はワイヤ送給装置のみの販売となります。

型番:

YW-35DH1TAK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YW-35DH1TAKの仕様・寸法情報

商品タイプ
アーク溶接機
定格電流(A)
350
備考
※:適用ワイヤ径の( )はオプション部品が必要です。
ワイヤ送給装置適用ワイヤ径(コイリング)(mm)
(1.0)/1.2/1.6 ※
ワイヤ送給装置ケープル(ホース類)長さ(m)
制御/パワーケーブル:1.8、ガスホース:4.8
ワイヤ送給装置質量(g)
15000
仕様
駆動方式:4駆、スプール軸:ブレーキ付、ワイヤカバー有
適用ワイヤ
硬質/軟質アルミ

型番リスト

表示件数
型番
YW-35DH1TAK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
286,757
( 315,433 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
4駆駆動方式、ブレーキ付スプール軸を採用した硬質/軟質アルミ製のアーク溶接機です。

ご注意

  • こちらの商品はワイヤ送給装置のみの販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルデジタル 交流/直流両用パルスMIG/MAG溶接機 350AZ4用ワイヤ送給装置の型番YW-35DH1TAKのページです。 型番YW-35DH1TAKに関する仕様情報を記載しております。
フルデジタル 交流/直流両用パルスMIG/MAG溶接機 350AZ4用ワイヤ送給装置のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルデジタル 交流/直流両用パルスMIG/MAG溶接機 350AZ4用ワイヤ送給装置
フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機 400GT3用ワイヤ送給装置
フルデジタル CO2/MAG/MIG溶接機 GR3シリーズ用ワイヤ送給装置
MIG溶接用トーチ RED MIG TORCH 2
省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用ワイヤ送給装置
タングステン電極セリアタイプ(交流/直流TIG用)
メーカーパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システム
通常価格286,757144,303123,126 -57,097116,530 -3,475 -
通常出荷日8日目8日目8日目〜8日目8日目〜2日目
商品タイプアーク溶接機アーク溶接機アーク溶接機溶接トーチアーク溶接機溶接用トーチ部品
定格電流(A)350--300--
備考※:適用ワイヤ径の( )はオプション部品が必要です。※:適用ワイヤ径の( )はオプション部品が必要です。※:適用ワイヤ径の( )はオプション部品が必要です。※:適用ワイヤの( )はオプション部品が必要です。-セリア2%入り incl.2%ofCelia 消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上がりが少なく再起動性が良好 Less consumption, long life, also good re-arc starting
ワイヤ送給装置適用ワイヤ径(コイリング)(mm)(1.0)/1.2/1.6 ※0.9/(1.0)/1.2/(1.4) ※----
ワイヤ送給装置ケープル(ホース類)長さ(m)制御/パワーケーブル:1.8、ガスホース:4.8制御/パワーケーブル:1.8、ガスホース:4.8制御/パワーケーブル:1.8、ガスホース:4.8-制御/パワーケーブル:1.8、ガスホース:4.8-

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト