ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機 400GT3用ワイヤ送給装置

通常単価(税別)
144,303
税込単価
158,733
通常出荷日:8日目

【特長】実績のある高剛性フレームを採用した2駆2従駆動のアーク溶接機です。

  • こちらの商品はワイヤ送給装置のみの販売となります。

型番:

YW-40DG1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YW-40DG1の仕様・寸法情報

商品タイプ
アーク溶接機
備考
※:適用ワイヤ径の( )はオプション部品が必要です。
ワイヤ送給装置適用ワイヤ径(コイリング)(mm)
0.9/(1.0)/1.2/(1.4) ※
ワイヤ送給装置ケープル(ホース類)長さ(m)
制御/パワーケーブル:1.8、ガスホース:4.8
ワイヤ送給装置質量(g)
12500
仕様
駆動方式:2駆2従、スプール軸:ブレーキ付

型番リスト

表示件数
型番
YW-40DG1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
144,303
( 158,733 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
実績のある高剛性フレームを採用した2駆2従駆動のアーク溶接機です。

ご注意

  • こちらの商品はワイヤ送給装置のみの販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機 400GT3用ワイヤ送給装置の型番YW-40DG1のページです。 型番YW-40DG1に関する仕様情報を記載しております。
フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機 400GT3用ワイヤ送給装置のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機 400GT3用ワイヤ送給装置
フルデジタル 交流/直流両用パルスMIG/MAG溶接機 350AZ4用ワイヤ送給装置
フルデジタル CO2/MAG/MIG溶接機 GR3シリーズ用ワイヤ送給装置
省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用ワイヤ送給装置
MIG溶接用トーチ RED MIG TORCH 2
ノズル(CO2/MAG) 500A用・ストレートタイプ
メーカーパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システム
通常価格144,303286,757123,126 -116,530 -57,0973,930
通常出荷日8日目8日目8日目〜8日目〜8日目4日目
商品タイプアーク溶接機アーク溶接機アーク溶接機アーク溶接機溶接トーチ溶接用トーチ部品
備考※:適用ワイヤ径の( )はオプション部品が必要です。※:適用ワイヤ径の( )はオプション部品が必要です。※:適用ワイヤ径の( )はオプション部品が必要です。-※:適用ワイヤの( )はオプション部品が必要です。S3 t2.5
ワイヤ送給装置適用ワイヤ径(コイリング)(mm)0.9/(1.0)/1.2/(1.4) ※(1.0)/1.2/1.6 ※----
ワイヤ送給装置ケープル(ホース類)長さ(m)制御/パワーケーブル:1.8、ガスホース:4.8制御/パワーケーブル:1.8、ガスホース:4.8制御/パワーケーブル:1.8、ガスホース:4.8制御/パワーケーブル:1.8、ガスホース:4.8--
ワイヤ送給装置質量(g)1250015000-10000--

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト