ツール用品技術窓口

確定しました

溶接トーチ

溶接トーチ YT-35CS4TAB
通常単価(税別)
34,289
税込単価
37,718
通常出荷日:29日目

【特長】350A 空冷用の溶接トーチ3Pタイプのトーチスイッチコンセントです。

型番:

YT-35CS4TAB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YT-35CS4TABの仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接トーチ
詳細タイプ
350A 空冷用
備考
GZ4シリーズには3Pタイプの専用トーチをご使用ください。
仕様
トーチスイッチコンセント:3Pタイプ(3m:専用トーチ)

型番リスト

表示件数
型番
YT-35CS4TAB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,289
( 37,718 )
29日目

詳細情報

基本情報

【特長】
350A 空冷用の溶接トーチ
3Pタイプのトーチスイッチコンセントです。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ詳細タイプ仕様備考
YT-35CS4TAB溶接トーチ350A 空冷用トーチスイッチコンセント:3Pタイプ(3m:専用トーチ)GZ4シリーズには3Pタイプの専用トーチをご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接トーチの型番YT-35CS4TABのページです。 型番YT-35CS4TABに関する仕様情報を記載しております。
溶接トーチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接トーチ
MIG溶接用トーチ RED MIG TORCH 2
フルデジタル CO2/MAG/MIG溶接機 GR3シリーズ用ワイヤ送給装置
フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機 400GT3用ワイヤ送給装置
フルデジタル 交流/直流両用パルスMIG/MAG溶接機 350AZ4用ワイヤ送給装置
GLインシュレーター
メーカーパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システム
通常価格34,28957,097123,126 -162,858286,757440
通常出荷日29日目8日目8日目〜8日目8日目4日目
商品タイプ溶接トーチ溶接トーチアーク溶接機アーク溶接機アーク溶接機溶接用トーチ部品
詳細タイプ350A 空冷用分離コネクションタイプ---ゴム製
備考GZ4シリーズには3Pタイプの専用トーチをご使用ください。※:適用ワイヤの( )はオプション部品が必要です。※:適用ワイヤ径の( )はオプション部品が必要です。※:適用ワイヤ径の( )はオプション部品が必要です。※:適用ワイヤ径の( )はオプション部品が必要です。トーチボディー付属のインシュレータを付けた状態で装着します。
仕様トーチスイッチコンセント:3Pタイプ(3m:専用トーチ)-駆動方式:2駆2従、スプール軸:ブレーキ付駆動方式:2駆2従、スプール軸:ブレーキ付駆動方式:4駆、スプール軸:ブレーキ付、ワイヤカバー有-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト