17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フルデジタル CO2/MAG溶接機 GZ4シリーズ用溶接電源 YD-350GZ4

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フルデジタル CO2/MAG溶接機 GZ4シリーズ用溶接電源

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

YD-350GZ4

2023年03月に販売終了となりました。

【特長】
・「TAWERS」でつくり込んだフルソフトウェア制御の特性を取り込み、CO2溶接で薄板から中厚板まで安定した溶接性能を発揮。

ご注意

  • こちらの商品は電源のみの販売となります。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
アーク溶接機
電圧(V)
三相220 / 三相200
溶接電源定格入力相数・電圧・周波数
三相・AC200/220V・50/60Hz
溶接電源電源電圧変動許容範囲(V)
180~242
溶接電源定格入力(kVA(kW))
17.7(16.0)
溶接電源出力電流(A)
DC350
溶接電源出力電圧(V)
DC36
溶接電源最高無負荷電圧(V)
DC78
溶接電源定格使用率
60%
溶接電源外形寸法(WXDXH)(mm)
380×550×640
溶接電源質量(g)
52000
適用ワイヤ
軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト