ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

GZ4シリーズ用接続ケーブル

通常単価(税別)
98,039
税込単価
107,843
通常出荷日:8日目

高品質溶接を実現する高い溶接性能。【特長】・溶接機GZ4シリーズ用の接続ケーブル

型番:

YV-310GZ4A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YV-310GZ4Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
アーク溶接機
詳細タイプ
38m㎡用
ケーブル長(m)
10
適用機種
350GZ4

型番リスト

表示件数
型番
YV-310GZ4A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,039
( 107,843 )
8日目

詳細情報

基本情報

高品質溶接を実現する高い溶接性能。
【特長】
・溶接機GZ4シリーズ用の接続ケーブル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GZ4シリーズ用接続ケーブルの型番YV-310GZ4Aのページです。 型番YV-310GZ4Aに関する仕様情報を記載しております。
GZ4シリーズ用接続ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GZ4シリーズ用接続ケーブル
400VP1用リモコン
フルデジタル CO2/MAG溶接機 VR1シリーズ リモコン
GR3 フルデジタル CO2/MAG溶接機 接続ケーブル
TIGトーチ用冷却ケーブル組
サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2用延長ケーブル
メーカーパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システム
通常価格98,03922,40018,943 -52,368 -9,307 -35,042 -
通常出荷日8日目8日目8日目〜8日目〜4日目8日目〜
商品タイプアーク溶接機アーク溶接機アーク溶接機アーク溶接機溶接用トーチ部品アーク溶接機
詳細タイプ38m㎡用標準タイプ標準タイプ---
ケーブル長(m)102210410m
適用機種350GZ4400VP1----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト