17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

フルデジタル CO2/MAG/MIG溶接機 GR3シリーズ用ワイヤ送給装置

フルデジタル CO2/MAG/MIG溶接機 GR3シリーズ用ワイヤ送給装置
通常単価(税別)
123,126134,178
税込単価
135,439147,596
通常出荷日:8日目~26日目

パナソニック溶接システム 電気溶接機 フルデジタル CO2/MAG/MIG溶接機 GR3シリーズ用ワイ...

詳細を確認
  • こちらの商品はワイヤ送給装置のみの販売となります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ワイヤ送給装置適用ワイヤ径(コイリング)

(mm)

ワイヤ送給装置質量

(g)

最小発注数量
(0.8)/0.9/(1.0)/1.2 ※
12000
1個
1.2/1.4/(1.6) ※
13000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
134,178
( 147,596 )
26日目
123,126
( 135,439 )
8日目

詳細情報

基本情報

パナソニック溶接システム 電気溶接機 フルデジタル CO2/MAG/MIG溶接機 GR3シリーズ用ワイヤ送給装置

ご注意

  • こちらの商品はワイヤ送給装置のみの販売となります。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプワイヤ送給装置適用ワイヤ径(コイリング)ワイヤ送給装置質量仕様備考
YW-35DG1アーク溶接機(0.8)/0.9/(1.0)/1.2 ※mm12000g駆動方式:2駆2従、スプール軸:ブレーキ付※:適用ワイヤ径の( )はオプション部品が必要です。
YW-50DG1アーク溶接機1.2/1.4/(1.6) ※mm13000g駆動方式:2駆2従、スプール軸:ブレーキ付※:適用ワイヤ径の( )はオプション部品が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルデジタル CO2/MAG/MIG溶接機 GR3シリーズ用ワイヤ送給装置のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルデジタル CO2/MAG/MIG溶接機 GR3シリーズ用ワイヤ送給装置
フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機 400GT3用ワイヤ送給装置
フルデジタル 交流/直流両用パルスMIG/MAG溶接機 350AZ4用ワイヤ送給装置
省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用ワイヤ送給装置
溶接トーチ
MIG溶接用トーチ RED MIG TORCH 2
メーカーパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システム
通常価格123,126-144,303286,757116,530 -34,28957,097
通常出荷日8日目〜8日目8日目8日目〜29日目8日目
商品タイプアーク溶接機アーク溶接機アーク溶接機アーク溶接機溶接トーチ溶接トーチ
備考※:適用ワイヤ径の( )はオプション部品が必要です。※:適用ワイヤ径の( )はオプション部品が必要です。※:適用ワイヤ径の( )はオプション部品が必要です。-GZ4シリーズには3Pタイプの専用トーチをご使用ください。※:適用ワイヤの( )はオプション部品が必要です。
ワイヤ送給装置ケープル(ホース類)長さ(m)制御/パワーケーブル:1.8、ガスホース:4.8制御/パワーケーブル:1.8、ガスホース:4.8制御/パワーケーブル:1.8、ガスホース:4.8制御/パワーケーブル:1.8、ガスホース:4.8--
仕様駆動方式:2駆2従、スプール軸:ブレーキ付駆動方式:2駆2従、スプール軸:ブレーキ付駆動方式:4駆、スプール軸:ブレーキ付、ワイヤカバー有ワイヤ駆動機構:1駆1従、スプール軸:固定、ワイヤカバー有トーチスイッチコンセント:3Pタイプ(3m:専用トーチ)-
よく一緒に購入される商品

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト