17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

エアプラズマ切断トーチ用冷却ケーブル組

未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    適用トーチ

    最小発注数量
    YT-06PD3、YT-06PE3
    1個
    YT-03PD3、YT-03PE3
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,217
    ( 21,139 )
    4日目
    14,730
    ( 16,203 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    パナソニック溶接システム プラズマ切断機 エアプラズマ切断トーチ用冷却ケーブル組

    商品情報

    製品仕様

    型番商品タイプ適用トーチ
    TWR00171部品YT-06PD3、YT-06PE3
    TWR00172部品YT-03PD3、YT-03PE3

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エアプラズマ切断トーチ用冷却ケーブル組のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エアプラズマ切断トーチ用冷却ケーブル組
    エアプラズマ切断トーチ用パイロットケーブル
    エアプラズマ切断トーチ用インシュレータ
    エアプラズマ切断トーチ用チップハンドル
    エアプラズマ切断トーチ用ホースカバー
    エアプラズマ切断トーチ用ナットカバー
    メーカーパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システム
    通常価格14,730-3,8614405506,507550
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    商品タイプ部品部品部品部品部品部品
    仕様旧型PD2と互換旧型PD2と互換旧型PD2と互換旧型PD2と互換旧型PD2と互換XUB28FPとセットで旧型PD2と互換
    よく一緒に購入される商品

    プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト