ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ガス調整器(CO2/MAG兼用)

通常単価(税別)
24,499
税込単価
26,949
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】CO2/MAG/MIG兼用の25L用ガス調整器です。

型番:

YX-25AD1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YX-25AD1の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス調節器
詳細タイプ
25L用
取付け可能機種
2Pコンセント機
付属品
ケーブル2m付

型番リスト

表示件数
型番
YX-25AD1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,499
( 26,949 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
CO2/MAG/MIG兼用の25L用ガス調整器です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

CO2・アルゴン・混合ガス(CO2+アルゴン)用の流量計付き圧力調整器です。小形・軽量です。加熱効率のよい最適な位置にヒーターを装備し、使用率100%でも安定供給。25L/minを連続安定供給可能なので500AのCO2/MAG/TIG溶接でも安心して使用できます。安定してAr・MAGガスの供給いたします。

使用方法・使用事例

使用方法

調整器とは、容器内の高圧ガスを使用する機器に必要とする適正圧力まで減圧し、容器内のガス圧力の変化や機器のガス消費量の変化に対し、圧力を安定供給する器具です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス調整器(CO2/MAG兼用)の型番YX-25AD1のページです。 型番YX-25AD1に関する仕様情報を記載しております。
ガス調整器(CO2/MAG兼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス調整器(CO2/MAG兼用)
炭酸用調整器 YR-507F-11-CO2
フィン付圧力調整器(炭酸ガス用)
吹管 A2号溶接器
ガス調整器(アルミMIG用)
酸素用 ガス圧力調整器 逆火防止器内蔵型
メーカーパナソニック溶接システムヤマト産業ヤマト産業小池酸素工業パナソニック溶接システム阪口製作所
通常価格24,49936,76336,081 -40,37630,75021,842
通常出荷日在庫品1日目1日目2日目〜5日目29日目7日目
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス溶接器ガス調節器ガス調節器
詳細タイプ25L用-----
取付け可能機種2Pコンセント機-----
付属品ケーブル2m付-----
よく一緒に購入される商品

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト