ツール用品技術窓口

表面用熱電対プローブ(K型) ミニチュアコネクタ KM-63A

表面用熱電対プローブ(K型) ミニチュアコネクタ

通常単価(税別)
800
税込単価
880
通常出荷日:1日目

ライン精機 温度計・湿度計 表面用熱電対プローブ(K型) ミニチュアコネクタ。

  • 商品タイプ
    その他アクセサリ
  • 幅 (mm)
    25.5
  • 奥行 (mm)
    16
  • 用途
    ミニチュアコネクタジャック
  • トラスココード
    838-2445

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

KM-63A
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KM-63Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
幅(mm)
25.5
奥行(mm)
16
用途
ミニチュアコネクタジャック
トラスココード
838-2445
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KM-63A
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
1日目

詳細情報

基本情報

ライン精機 温度計・湿度計 表面用熱電対プローブ(K型) ミニチュアコネクタ。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

表面用熱電対プローブ(K型) ミニチュアコネクタの型番KM-63Aのページです。 型番KM-63Aに関する仕様情報を記載しております。
表面用熱電対プローブ(K型) ミニチュアコネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表面用熱電対プローブ(K型) ミニチュアコネクタ
温度計 本体
温度計 2チャンネル同時表示
デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH
デジタル温度計 TC用キャリングケース
リアルタイム計測ソフトウェア(デジタル温度計TC-3200、TH-4000専用)
メーカーライン精機ライン精機ライン精機ライン精機ライン精機ライン精機
通常価格80014,61617,86126,7963,68220,898
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目6日目
商品タイプその他アクセサリ中心温度計中心温度計温湿度計その他アクセサリその他アクセサリ
幅(mm)25.5686060300-
奥行(mm)16353333140-
用途ミニチュアコネクタジャック----PC上で計測・データ記録
トラスココード838-2445773-0306485-5281751-7360--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング