17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

カウンタ
古里精機製作所
各種機械式カウンタ RS/RSL
ライン精機
カウンタ/タイマ CTシリーズ
オートニクス
SR-4シリーズ 小型ロータリー回転カウンタ SR-4

SR-4シリーズ 小型ロータリー回転カウンタ

通常単価(税別)
3,135
税込単価
3,449
通常出荷日:7日目

【特長】・小型で軽量・各種機器に組み込まれ回転数その他の測定表示に利用されています

  • 商品タイプ
    カウンタ
  • 計数範囲
    4桁
  • 詳細タイプ
    右回転式
  • トラスココード
    838-3868
  • 質量(g)
    60
  • 仕様
    回転表示比:駆動軸1回転数字10進

型番:

SR-4
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SR-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
カウンタ
計数範囲
4桁
詳細タイプ
右回転式
トラスココード
838-3868
質量(g)
60
仕様
回転表示比:駆動軸1回転数字10進

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SR-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,135
( 3,449 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で軽量
・各種機器に組み込まれ回転数その他の測定表示に利用されています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SR-4シリーズ 小型ロータリー回転カウンタの型番SR-4のページです。 型番SR-4に関する仕様情報を記載しております。
SR-4シリーズ 小型ロータリー回転カウンタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SR-4シリーズ 小型ロータリー回転カウンタ
中型表示カウンタ
大型表示カウンタ
セコンドメータ GS2シリーズ
アワーメータ GH2シリーズ
測長器 MWCシリーズ(トータル長さ計)
メーカーライン精機ライン精機ライン精機ライン精機ライン精機ライン精機
通常価格3,13584,184 -96,972 -7,366 -7,366 -14,325 -
通常出荷日7日目在庫品1日目〜1日目7日目〜7日目〜1日目〜
商品タイプカウンタカウンタカウンタカウンタカウンタカウンタ
計数範囲4桁-99999~999999-99999~9999990.0~999999.90.0~999999.95桁
詳細タイプ右回転式-----
トラスココード838-3868-----
質量(g)60約1500.03000.060(電池含)60(電池含)545
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

数取器・カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト