17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロータリーエンコーダ CBシリーズ

ロータリーエンコーダ CBシリーズ

通常単価(税別)
13,37917,840
税込単価
14,71719,624
通常出荷日:6日目~15日目

【特長】・高性能タイプ。・広域&高分解能パルス(100-2500PPR)。・外形:38mm、取...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    回転計
  • 測定範囲 (rpm)
    6000

ご注意

  • 画像は代表画像になります。
未確定 31 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 出力

  • トラスココード

  • 電源

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 8日以内
    • 9日以内
    • 10日以内
    • 11日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

出力

トラスココード

電源

最小発注数量
1000PPR
オープンコレクタ
-
DC12-24V ±10%
1個
1000PPR
ラインドライバー
838-3253
DC5V ±10%
1個
1000PPR
電圧
838-3254
DC5-12V ±10%
1個
100PPR
オープンコレクタ
838-3255
DC12-24V ±10%
1個
100PPR
電圧
838-3257
DC5-12V ±10%
1個
1024PPR
オープンコレクタ
838-3258
DC12-24V ±10%
1個
1024PPR
ラインドライバー
838-3259
DC5V ±10%
1個
1200PPR
オープンコレクタ
838-3261
DC12-24V ±10%
1個
1800PPR
オープンコレクタ
838-3267
DC12-24V ±10%
1個
2000PPR
オープンコレクタ
838-3270
DC12-24V ±10%
1個
2000PPR
ラインドライバー
838-3271
DC5V ±10%
1個
200PPR
オープンコレクタ
838-3273
DC12-24V ±10%
1個
2048PPR
オープンコレクタ
838-3276
DC12-24V ±10%
1個
2048PPR
ラインドライバー
838-3277
DC5V ±10%
1個
2048PPR
電圧
838-3278
DC5-12V ±10%
1個
2500PPR
オープンコレクタ
838-3279
DC12-24V ±10%
1個
2500PPR
ラインドライバー
838-3280
DC5V ±10%
1個
2500PPR
電圧
838-3281
DC5-12V ±10%
1個
300PPR
オープンコレクタ
838-3285
DC12-24V ±10%
1個
300PPR
電圧
838-3287
DC5-12V ±10%
1個
360PPR
オープンコレクタ
838-3288
DC12-24V ±10%
1個
360PPR
電圧
838-3290
DC5-12V ±10%
1個
400PPR
オープンコレクタ
838-3291
DC12-24V ±10%
1個
400PPR
ラインドライバー
838-3292
DC5V ±10%
1個
400PPR
電圧
838-3293
DC5-12V ±10%
1個
500PPR
オープンコレクタ
838-3294
DC12-24V ±10%
1個
500PPR
ラインドライバー
-
DC5V ±10%
1個
500PPR
電圧
838-3295
DC5-12V ±10%
1個
600PPR
オープンコレクタ
838-3296
DC12-24V ±10%
1個
600PPR
電圧
838-3298
DC5-12V ±10%
1個
800PPR
ラインドライバー
838-3300
DC5V ±10%
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,803
( 16,283 )
11日目
16,473
( 18,120 )
8日目
14,803
( 16,283 )
6日目
14,101
( 15,511 )
7日目
13,379
( 14,717 )
9日目
16,100
( 17,710 )
6日目
17,840
( 19,624 )
8日目
16,100
( 17,710 )
6日目
16,100
( 17,710 )
10日目
16,100
( 17,710 )
6日目
17,840
( 19,624 )
15日目
14,101
( 15,511 )
7日目
14,287
( 15,716 )
7日目
17,840
( 19,624 )
7日目
16,100
( 17,710 )
10日目
16,100
( 17,710 )
6日目
17,840
( 19,624 )
9日目
16,100
( 17,710 )
6日目
13,379
( 14,717 )
8日目
13,379
( 14,717 )
9日目
14,101
( 15,511 )
7日目
13,379
( 14,717 )
9日目
13,379
( 14,717 )
7日目
15,700
( 17,270 )
9日目
14,101
( 15,511 )
7日目
13,379
( 14,717 )
8日目
17,193
( 18,912 )
10日目
13,379
( 14,717 )
7日目
14,803
( 16,283 )
10日目
14,803
( 16,283 )
10日目
16,473
( 18,120 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能タイプ。
・広域&高分解能パルス(100-2500PPR)。
・外形:38mm、取付PCD30、軸径:6mm。
・出力タイプ選択可能。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロータリーエンコーダ CBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリーエンコーダ CBシリーズ
レーザタコメータ TM-7シリーズ
ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ
ストロボスコープ
非接触式タコメータ
ハンドタコメーター(非接触用)
メーカーライン精機ライン精機ライン精機A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)ライン精機
通常価格13,379-26,60028,423 -53,68115,70231,399 -
通常出荷日6日目〜7日目6日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目
商品タイプ回転計回転計回転計ストロボスコープその他回転計
測定範囲(rpm)60001.0~6000.06.0~99999.95~9999910~99999、自動レンジ切替6.0~99999.9

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング