17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

F90シリーズ デジタルタコメータ

通常単価(税別)
52,63063,407
税込単価
57,89369,748
通常出荷日:6日目

【特長】・1分間あたりのパルス量を表示する電子カウンタ(レートメータ)です。・入力パルスが回転数であれ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    回転計
  • 測定範囲
    0.11Hz~20KHz
  • 表示範囲
    0.0001~999999
  • 質量(g)
    約280
  • 電源
    AC100~240V

ご注意

  • 画像は代表画像になります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 付加機能

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

付加機能

詳細タイプ

トラスココード

最小発注数量
-
モニタータイプ
838-3704
1個
-
上下限設定付タイプ
838-3706
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,630
( 57,893 )
6日目
63,407
( 69,748 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1分間あたりのパルス量を表示する電子カウンタ(レートメータ)です。
・入力パルスが回転数であればタコメータに、距離であればスピードメータとして機能します。
・エンコーダや測長用センサなどの入力機器(センサ)を別途必要とします。
・単位変更はプリスケール機能を利用することで演算処理することが可能です。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F90シリーズ デジタルタコメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F90シリーズ デジタルタコメータ
レーザタコメータ TM-7シリーズ
ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ
ハンドタコメーター(接触・非接触両用)
ハンドタコメーター(非接触用)
レーザー式ハンドタコメーター(接触・非接触両用)
メーカーライン精機ライン精機ライン精機ライン精機ライン精機ライン精機
通常価格52,630-26,60028,423 -35,992 -31,399 -39,321 -
通常出荷日6日目7日目6日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ回転計回転計回転計回転計回転計回転計
測定範囲0.11Hz~20KHz-----
表示範囲0.0001~999999-----
質量(g)約280170140140140420
電源AC100~240V単4アルカリ電池4本単4アルカリ電池4本(連続使用20時間)単4乾電池×4本(付属)単4乾電池×4本(付属)単4乾電池X4本(付属)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト