17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レーザタコメータ TM-7シリーズ キャリングケース C-7000

レーザタコメータ TM-7シリーズ キャリングケース

通常単価(税別)
4,500
税込単価
4,950
通常出荷日:7日目

【特長】付属品全てを収納可能で持ち運びに便利なキャリングケースです。

型番:

C-7000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-7000の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
トラスココード
838-3007
用途
TM-7000/TM-7010用
-
-

絞り込み条件

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-7000

トラスココード

用途

最小発注数量
838-3007
TM-7000/TM-7010用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,500
( 4,950 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
付属品全てを収納可能で持ち運びに便利なキャリングケースです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レーザタコメータ TM-7シリーズ キャリングケースの型番C-7000のページです。 型番C-7000に関する仕様情報を記載しております。
レーザタコメータ TM-7シリーズ キャリングケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザタコメータ TM-7シリーズ キャリングケース
レーザタコメータ TM-7シリーズ
レーザタコメータ TM-7シリーズ 接触測定用アダプタ
ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ キャリングケース
レーザタコメータ TM-7シリーズ 周速リング(外周1/10m)
ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ
メーカーライン精機ライン精機ライン精機ライン精機ライン精機ライン精機
通常価格4,50026,6005,8004,5001,80028,423 -
通常出荷日7日目7日目6日目7日目6日目6日目〜
商品タイプその他回転計その他その他その他回転計

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト