メカニカルカウンタ RF・RLPシリーズ(スライドリミットカウンタ)

メカニカルカウンタ RF・RLPシリーズ(スライドリミットカウンタ)
通常単価:
29,449円~
通常出荷日:
お見積り

画像は代表画像になります。

【特長】
・工作機械、各種産業用機械駆動部の位置決め、位置表示用に使用される回転式カウンタです。
・回転数を加減算計数する表示用カウンタと、上限下限2ヶの制御用出力接点を内蔵した制御用カウンタとがあります。
・各種機械毎に取付箇所、接続方法が異なり、カウンタも多機種・多種類になりますので、全て受注製作になります。

型番

5 の型番候補があります候補を表示

メカニカルカウンタ RF・RLPシリーズ(スライドリミットカウンタ):関連画像

型番
RF-24-2
RLP-24B-1
RLP-24B-2
RLP-25B-1
RLP-25B-2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
計数範囲 詳細タイプ 仕様

35,943円

1個

お見積り

4桁両軸・左回転式回転表示比:1回転10進

29,449円

1個

お見積り

4桁後軸・右回転式回転表示比:1回転10進

29,449円

1個

お見積り

4桁後軸・左回転式回転表示比:1回転10進

33,381円

1個

お見積り

5桁後軸・右回転式回転表示比:1回転10進

33,381円

1個

お見積り

5桁後軸・左回転式回転表示比:1回転10進

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ カウンタ

メカニカルカウンタ RF・RLPシリーズ(スライドリミットカウンタ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)