メカニカルカウンタ RCPシリーズ(プリセットカウンタ)

メカニカルカウンタ RCPシリーズ(プリセットカウンタ)
通常単価:
28,978円~
通常出荷日:
お見積り

画像は代表画像になります。

【特長】
・指示数設定は外部正面のボタンを押すだけで簡単にできます。
・指示数変更の多い作業、周囲条件の悪い場所でのご使用に最適です。
・回転トルクが非常に低く、高速回転の計数制御ができます。

型番

4 の型番候補があります候補を表示

メカニカルカウンタ RCPシリーズ(プリセットカウンタ):関連画像

型番
RCP-15-1
RCP-15-2
RCP-25-2
RCP-25A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様

28,978円

1個

お見積り

レボリューション回転式

28,978円

1個

お見積り

レボリューション回転式

28,978円

1個

お見積り

ロータリー回転式

32,541円

1個

お見積り

ロータリー回転式

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ カウンタ リセット方式 ワンタッチボタン式 計数範囲 1~99999
詳細タイプ 計数方式:加算式

メカニカルカウンタ RCPシリーズ(プリセットカウンタ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)