17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メカヒビター#60
  • B-A022-18L
  • B-A022-5L

メカヒビター#60

通常単価(税別)
13,14834,091
税込単価
14,46337,500
通常出荷日:4日目

【特長】・水に濡れても落ちにくい水溶性防錆剤。・水希釈で使用でき(10~20倍)経済的。塗布した液を乾...

詳細を確認

ご注意

  • 液を解放状態で放置しますと防錆成分が析出してくることがありますので、使用後は密閉保管してください。20倍希釈以上で低温時に成分が沈殿することがありますが、その場合は撹拌してご使用下さい。液の外観がLot.によって異なることがありますが、性能に問題はありません。保管中に液の色が濃くなっていくことがありますが、性能に問題ありません。
  • 非鉄金属に対して、変色や腐食などの悪影響を及ぼす可能性がございますので、ワーク材質の切れ端などであらかじめご確認の上、ご使用下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

B-A022-5L、B-A022-18L画像

B-A022-5L、B-A022-18L画像

特長

  • 強力水溶性防錆剤。
  • 水で5~20倍に希釈して使用するため経済性は抜群。
  • 引火性のない水溶性で、油性防錆剤並みの防錆力を発揮。
  • 乾燥後は、ベタ付きのない1μm以下の被膜を形成。
  • アルカリ洗浄で容易に除去できる。
  • 油膜を嫌う鉄系部品や水溶性切削・研削後の防錆に最適。
  • 水に濡れても落ちにくい防錆皮膜。
  • プラスチック金型の防錆に使用できる。
 

仕様

  • 防錆有効期間:30日。
  • 外観(色):褐色液体。
  • 原液:10.4pH。
 

使用方法

  • 水で10~20倍に希釈し、浸漬又はスプレ-して下さい。ワークを本液で被覆した後は、室温で乾燥させて下さい。
    ※メカヒビタ-#60の脱脂には10~20倍に希釈したアルカリ洗浄剤をご使用

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
1本(5L)
1個
1本(18L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,148
( 14,463 )
4日目
34,091
( 37,500 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水に濡れても落ちにくい水溶性防錆剤。
・水希釈で使用でき(10~20倍)経済的。塗布した液を乾燥させると水に濡れても落ちにくい防錆被膜が形成。
・防錆有効期間は希釈倍率に応じて30~60日(室内空気中)。
・亜硝酸ソ-ダ、クロム酸等の有害無機添加物は一切含みません。
【用途】
・鉄鋼の加工工程に於ける一時防錆。

ご注意

  • 液を解放状態で放置しますと防錆成分が析出してくることがありますので、使用後は密閉保管してください。20倍希釈以上で低温時に成分が沈殿することがありますが、その場合は撹拌してご使用下さい。液の外観がLot.によって異なることがありますが、性能に問題はありません。保管中に液の色が濃くなっていくことがありますが、性能に問題ありません。
  • 非鉄金属に対して、変色や腐食などの悪影響を及ぼす可能性がございますので、ワーク材質の切れ端などであらかじめご確認の上、ご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メカヒビター#60のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q防錆期間はどのくらいでしょうか?
A
5倍水希釈で約60日、10倍水希釈で約30日の防錆期間が期待できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカヒビター#60
メカヒビター#325
メカヒビター#23
ワイヤカット加工用防錆剤 メカPコート
サンハヤト 防湿防錆絶縁剤 ハヤコートMark2 蛍光色
油性防錆剤 CP-100H
メーカー日本メカケミカル日本メカケミカル日本メカケミカル日本メカケミカルサンハヤト日本メカケミカル
通常価格13,148-13,477 -13,465 -2,808 -2,35527,582
通常出荷日4日目5日目5日目3日目6日目5日目
種類液体液体液体液体スプレー液体
対応材質銅 / アルミ鉄 / ステンレス / 銅 / アルミ / ジュラコン / ABS樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト