17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライモールF-3
  • B-G021
  • B-G021 1箱(6本)

ドライモールF-3【1~6個入り】

通常単価(税別)
3,29918,087
税込単価
3,62919,896
通常出荷日:3日目

【特長】・フッ素樹脂微粒子配合により潤滑力のある油性防錆剤。・特殊溶剤配合でベタつかず、低動粘度で強い...

詳細を確認

ご注意

  • 可燃物ですので直接火気にあてないで下さい。
    高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい。
  • ドライモールF-3(エアゾール)(配合変更品)をご使用される際には、必ず「安全データシート(SDS)」をお読み下さい。 ※SDSについてはお問い合わせフォームより、種別「製品について」を選択いただき、内容に商品型番の記載とSDS(MSDS)のご要望をお願いいたします。
  • 直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。
  • 予告なしに記載内容を変更する場合がございますが、あらかじめご了承下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

特長

  • 特殊溶剤配合でベタつかず、低動粘度で強い浸透力がある。
  • 金属表面より水分、湿気を追い出し防錆効果を発揮する。
  • 摺動面使用で潤滑耐摩耗効果がある。
  • PRTR法該当物質を含んでいない。
  • 外観(色):淡黄色微濁。
  • 皮膜:1~2μm。
 

使用法

  • フッ素樹脂微粒子の均一散布のため、使用直前にスプレ-缶を充分振ってから缶を垂直にしてスプレーして下さい。
  • 塗装面・プラスチック類への直接使用は避けて下さい。

用途

  • 金型(ピンのかじり防止、潤滑、防錆)。
  • 機械(摺動面の潤滑付与、耐摩耗、防錆)。
  • 工具(潤滑、防錆)。
  • 電装品(水分湿気の除去、絶縁復活、潤滑、防錆)。
  • その他(キ-、ドア、戸車、レール等のきしみ防止と潤滑・防錆、車輌・事務用機器の潤滑・防錆)。
 

成分

炭化水素、防錆添加剤、フッ樹脂微粒子 他

 

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
1本
2個
1箱(6本)
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,299
( 3,629 )
3日目
18,087
( 19,896 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素樹脂微粒子配合により潤滑力のある油性防錆剤。
・特殊溶剤配合でベタつかず、低動粘度で強い浸透力があります。
・金属表面より水分、湿気を追い出し防錆効果を発揮します。
・フッ素樹脂微粒子配合により、摺動部分に潤滑耐摩耗効果があります。
【用途】
・金型(ピンのかじり防止、潤滑、防錆)。
・機械(摺動部分の潤滑付与、耐摩耗、防錆)。
・工具(潤滑、防錆)。
・電装品(水分湿気の除去、絶縁復活、潤滑、防錆)。

ご注意

  • 可燃物ですので直接火気にあてないで下さい。
    高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい。
  • ドライモールF-3(エアゾール)(配合変更品)をご使用される際には、必ず「安全データシート(SDS)」をお読み下さい。 ※SDSについてはお問い合わせフォームより、種別「製品について」を選択いただき、内容に商品型番の記載とSDS(MSDS)のご要望をお願いいたします。
  • 直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。
  • 予告なしに記載内容を変更する場合がございますが、あらかじめご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドライモールF-3のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金型メンテナンス
4
満足度:4.0
EJピンの潤滑用で使用しています。持ちがよく問題なく使用できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライモールF-3
ドライモールR-3
潤滑303(420ml)
ジェットルーブ
ルーバBN
NX20 ハイグリース(300ml)
メーカー日本メカケミカル日本メカケミカル育良精機製作所イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)山一化学育良精機製作所
通常価格3,299-2,888 -50098410,290 -990
通常出荷日3日目3日目5日目2日目4日目5日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
有機則非該当非該当非該当非該当非該当非該当
PRTR非該当非該当非該当非該当非該当非該当
消防法分類非該当該当該当該当該当該当
タイプ油性防錆剤油性防錆剤----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング