17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アーム型タッチインバータ蛍光灯 LK-766 LK-H766B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アーム型タッチインバータ蛍光灯 LK-766

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LK-H766B

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

目にやさしく、まぶしくない、タッチインバータ蛍光灯。手元が明るい、目にやさしいあかり。作業面を均一に明るく照らす。
【特長】
・まぶしさを抑えるルーバー付
・触れるとぱっとつくタッチインバータ点灯式
・欲しいところに光が届くアーム型
・机上を有効活用できるクランプ固定式

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
クランプ式
タイプ
その他
全光束(lm)
1334
ブラック
サイズ(mm)
セード:約370、上アーム:約300、下アーム:約400
光源
コンパクト蛍光灯 FPL27EX-N
点灯方式
タッチインバータ
消費電力
19W(消灯時:0.5W)
JANコード
4975058876616
質量(g)
1700
電源コード長さ(m)
1.8
照度
JIS照度:AA形相当

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト