17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 小径(ドリル径)(mm)

    ~mm
  • 大径(ドリル径)(mm)

    ~mm
  • ステップ長(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径、MTNo

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

コロドリル 460-XM タップ下穴用面取りドリル

通常単価(税別)
8,26368,900特別価格
税込単価
9,08975,790特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

幅広い被削材、多くの用途に対応する汎用高性能超硬ソリッドドリルタップ下穴用面取りドリル●ドリル径: 3...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

コロドリル 460-XM タップ下穴用面取りドリル 利点と特長-1
コロドリル 460-XM タップ下穴用面取りドリル 利点と特長-2
平行ウェブ
刃先でも根元でもフルート断面積が変わらない平行ウェブ採用により、切りくず排出がスムーズになります。
刃先処理
小さなホーニングによりシャープな刃先で低い切削抵抗になります。また、均一な刃先処理で高い加工安定性を実現します。

外形図

コロドリル 460-XM タップ下穴用面取りドリル 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

コロドリル 460-XM タップ下穴用面取りドリル 推奨切削条件表-1
コロドリル 460-XM タップ下穴用面取りドリル 推奨切削条件表-2

1) 被削材分類
2) コロマント被削材分類
( ) 内は外部給油時
※8×DC時のみ

適用被削材

P  M  K  N  S  H

型番リスト

表示件数

小径(ドリル径)

(mm)

大径(ドリル径)

(mm)

ステップ長

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径、MTNo

最小発注数量
3.35
4.52
9.4
19
66
6
1個
5.1
6.89
14.1
28
79
8
1個
6.85
9.25
19.8
37
89
10
1個
6.9
9.32
19.8
37
89
10
1個
8.5
11.48
24.5
46
102
12
1個
8.7
11.75
24.5
46
102
12
1個
9
12.15
25.4
48
112
14
1個
10.25
13.84
29.2
55
112
14
1個
10.4
14.04
29.2
55
124
16
1個
14
18.9
39.6
74
142
20
1個
14.5
19.58
41.5
77
142
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,2638,015
( 8,817 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,900
( 18,590 )
3日目
22,30021,631
( 23,794 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,30021,631
( 23,794 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,50027,645
( 30,410 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,50028,615
( 31,477 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,50028,615
( 31,477 )
在庫品1日目当日出荷可能
40,80039,576
( 43,534 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,95130,992
( 34,091 )
在庫品1日目当日出荷可能
68,90066,833
( 73,516 )
在庫品1日目当日出荷可能
39,36738,185
( 42,004 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

幅広い被削材、多くの用途に対応する汎用高性能超硬ソリッドドリル
タップ下穴用面取りドリル
●ドリル径: 3.35 ー17.50 mm
● 加工深さ: 3 × DC
● 加工公差: H8 - 9
● シャンク公差:h6

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロドリル 460-XM タップ下穴用面取りドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロドリル 460-XM タップ下穴用面取りドリル
TiAlNコート超硬段付ドリル ボルト穴加工用/ねじ下穴加工用 面取り刃付き
超硬段付ドリル ねじ下穴加工用 面取り刃付き 寸法指定タイプ
テーパシャンク サブランドドリル90° 面取り用 タイプN 541
DLCコート超硬段付ドリル アルミ加工用/スタブ
VAPDSCB バイオレット 高精度ドリル 座ぐり用
メーカーサンドビックミスミミスミグーリングミスミ三菱マテリアル
通常価格8,263-5,080 --14,245 -8,440 -5,693 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目19日目在庫品1日目在庫品1日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
工具材質超硬超硬超硬ハイス超硬ハイス
油穴(オイルホール)-----
先端角(°)140140140118130118/180
被削材(詳細)高硬度鋼-----
よく一緒に購入される商品

段付きドリル・座繰りドリルカテゴリの売れ筋ランキング