17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツールケース 002135LE 002135LE

ツールケース 002135LE

通常単価(税別)
43,363
税込単価
47,699
通常出荷日:4日目

防塵・防水・気密性に優れ、耐衝撃性のあるツールケース 002135LE。【特長】・自動気圧調整バルブ付...

詳細を確認

型番:

002135LE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ツールケース 002135LEの仕様

00 21 35 LE

00 21 35 LE

  • 最大荷重重量:30kg
  • ポリプロピレン製
  • 外部(内部)幅寸法:470(437)mm
  • 外部(内部)高さ寸法:190(172)mm
  • 外部(内部)深さ寸法:370(307)mm
  • 重量:4,800g
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

002135LEの仕様・寸法情報

外寸(mm)
W470×D370×H190
内寸(mm)
W437×D307×H172
重量(kg)
4.8
耐荷重(kg)
30

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
002135LE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,363
( 47,699 )
4日目

詳細情報

基本情報

防塵・防水・気密性に優れ、耐衝撃性のあるツールケース 002135LE。
【特長】
・自動気圧調整バルブ付。
・-40℃~+80℃の耐熱性。
・市販の南京錠での施錠可能。
・書類用仕切り付き。
・35個の工具ポケット。
・底のトレイをカスタマイズできるアルミ製仕切り板付き。
【用途】
・ツールケース。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツールケース 002135LEの型番002135LEのページです。 型番002135LEに関する仕様情報を記載しております。
ツールケース 002135LEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールケース 002135LE
ツールケース 002136LE
防水ミニケース(OD)
ストームケース IM2750
ストームケース 細身タイプ小型プロテクターツールケース
万能防水ケース(軽量型・キャスター付/黒)
メーカークニペックスクニペックスエスコペリカンペリカンエスコ
通常価格43,36377,02013,94065,69124,78283,695
通常出荷日4日目1日目2日目1日目4日目2日目
外寸(mm)W470×D370×H190510(間口)×419(奥行)×215(高さ)283(W)×174(D)×99(H)625×500×366462×213×170676(W)×525(D)×378(H)
内寸(mm)W437×D307×H172480(間口)×356(奥行)×199(高さ)226(W)×136(D)×75(H)559×432×322432×160×157595(W)×446(D)×337(H)
重量(kg)4.87.1----
耐荷重(kg)30-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング