17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超硬刃エレクトロニクスニッパー 7702 7702-120H

超硬刃エレクトロニクスニッパー 7702

通常単価(税別)
24,20720,261
税込単価
26,62822,287
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:2日目

【特長】・切断能力と耐久性に優れたカッティングプライヤーです。・ピアノ線、ニッケルワイヤー、タングステ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    120
  • ピアノ線切断能力 (mm)
    0.6
  • JANコード
    4003773075783
  • トラスココード
    471-3711
  • 全長 (mm)
    120
  • 重量 (g)
    85
  • 軟線切断能力 (mm)
    2.0
  • 中硬線切断能力 (mm)
    1.4
  • 硬線切断能力 (mmφ)
    1
  • 口先の長さ (mm)
    14
  • ジョイント部の幅 (mm)
    11
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:鏡面磨き。ハンドル仕様:コンフォート

ご注意

  • コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

型番:

7702-120H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7702-120Hの仕様・寸法情報

呼び寸法
120
ピアノ線切断能力(mm)
0.6
JANコード
4003773075783
トラスココード
471-3711
全長(mm)
120
重量(g)
85
軟線切断能力(mm)
2.0
中硬線切断能力(mm)
1.4
硬線切断能力(mmφ)
1
口先の長さ(mm)
14
ジョイント部の幅(mm)
11
仕様
ヘッド仕上げ:鏡面磨き。ハンドル仕様:コンフォート

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
7702-120H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,20720,261
( 22,287 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断能力と耐久性に優れたカッティングプライヤーです。
・ピアノ線、ニッケルワイヤー、タングステンワイヤーおよびダイオードワイヤーなどの硬質な素材に対応します。
・ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。
・抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
・硬質金属刃がはんだ付けされた切断刃の硬度はHRC80-83です。
・過負荷による刃の変形防止により、信頼性の高いカットが持続します。
・プライヤーの長い耐用年数により大幅にコストを節約できます。
・もっとも硬質な材料でも常に適切なカットを実現するカッティングツールです。
・精密な硬質金属刃が鍛造未加工鋳造品にはんだ付けされています。
・安定した、遊びのないボックスジョイント構造です。
・超硬刃付きプライヤは、一般的な刃を備えるプライヤーよりもはるかに長い耐用年数があります。
【用途】
・エレクトロニクス・通信・電子機器等幅広く使える。

ご注意

  • コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬刃エレクトロニクスニッパー 7702の型番7702-120Hのページです。 型番7702-120Hに関する仕様情報を記載しております。
超硬刃エレクトロニクスニッパー 7702のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬刃エレクトロニクスニッパー 7702
超硬刃エレクトロニクスニッパー 7732
エレクトロニクスニッパー 7702-115
エレクトロニクスニッパー 7702-130
エレクトロニクスニッパー 7732-115
ESD エレクトロニクスニッパー 7742
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格24,20720,6679,28211,0529,75610,160
通常出荷日2日目3日目3日目3日目1日目1日目
呼び寸法120120115130115115
ピアノ線切断能力(mm)0.60.2----
JANコード400377307578340037730757904003773012733400377303934140037730139524003773031901
トラスココード471-3711471-3753446-8961446-8988446-9071446-9101
全長(mm)120120115130115115
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング