17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

軸用精密スナップリングプライヤー 4931-A1/A2

通常単価(税別)
7,5525,954
税込単価
8,3076,549
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

・簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。・先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。・長時間使...

詳細を確認
  • 軸・穴
    軸用
  • 先端爪径 (mm)
    1.8
  • 呼び寸法
    175
  • JANコード
    4003773073901
  • トラスココード
    479-3064
  • 全長(mm)
    180
  • 重量 (g)
    170
  • グリップ材質
    ソフトプラスチックコーティング
  • 対応シャフト径 (mm)
    19-60
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:グレー防錆コート

型番:

4931-A2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4931-A2の仕様・寸法情報

軸・穴
軸用
先端爪径(mm)
1.8
呼び寸法
175
JANコード
4003773073901
トラスココード
479-3064
全長(mm)
180
重量(g)
170
グリップ材質
ソフトプラスチックコーティング
対応シャフト径(mm)
19-60
仕様
ヘッド仕上げ:グレー防錆コート

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4931-A2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,5525,954
( 6,549 )
1日目

詳細情報

基本情報

・簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。
・先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。
・長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。
・スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。
・鍛造により大変頑丈です。
・先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。
・スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
・ストレートヘッド。
・ストッパー付きで開きすぎ・縮めすぎを防ぎます。(イモネジで簡単調整)
・スプリングはジョイント部に内蔵し保護されています。
【注意事項】
※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸用精密スナップリングプライヤー 4931-A1/A2の型番4931-A2のページです。 型番4931-A2に関する仕様情報を記載しております。
軸用精密スナップリングプライヤー 4931-A1/A2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸用精密スナップリングプライヤー 4931-A1/A2
軸用精密スナップリングプライヤー 4921-A
軸用精密スナップリングプライヤー 4911-A
軸用スナップリングプライヤー 4611-A
軸用精密スナップリングプライヤー 4941-A01
軸用スナップリングプライヤー 4631-A
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格7,5525,517 -5,182 -3,520 -6,7314,613 -
通常出荷日1日目3日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
軸・穴軸用軸用軸用軸用軸用軸用
先端爪径(mm)1.8---0.9-
呼び寸法175---125-
JANコード4003773073901---4003773061953-
トラスココード479-3064---479-3072-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング