17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロック付スプリングホースクリッププライヤー 8551-250AF 8551-250AF

ロック付スプリングホースクリッププライヤー 8551-250AF

通常単価(税別)
15,961
税込単価
17,557
通常出荷日:1日目

ロック機構付きで両手での作業が可能なスプリングホースクリッププライヤー 85 51 250 AF。【特...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    250
  • 口の開き (mm)
    80
  • 口開調節 (段)
    19
  • グリップ
    あり
  • JANコード
    4003773078623
  • トラスココード
    788-3749
  • 全長 (mm)
    250
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:グレー防錆コート
  • ハンドル仕様
    プラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)

型番:

8551-250AF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ロック付スプリングホースクリッププライヤー 85 51 250 AFの仕様

ロック付スプリングホースクリッププライヤー 8551-250AF:関連画像

85 51 250 AF

様々なサイズのクランプおよびスプリングバンドリング用に作られた唯一のプライヤー。回転式グリップインサートによって、どのような状態にも対応。それでも、クランプはプライヤの中にしっかりと固定。

  • てこの原理を最大限に活かし、少ない力で作業が可能
  • 70mmまでのスタンダード、スリム、スプリングワイヤーなど様々なホースクランプに使用できる
  • スリムなヘッド:小さなヘッド幅
  • 回転式チップ:狭いスペースに理想的なツール
  • プライヤー:黒く亜鉛合金メッキ処理
  • ハンドル:滑り止めのプラスチックでコーティング
  • 長さ:250mm
  • 重量:350g
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

使用イメージ

ロック付スプリングホースクリッププライヤー 8551-250AF:関連画像

使用イメージ

8551-250AFの仕様・寸法情報

呼び寸法
250
口の開き(mm)
80
口開調節(段)
19
グリップ
あり
JANコード
4003773078623
トラスココード
788-3749
全長(mm)
250
仕様
ヘッド仕上げ:グレー防錆コート
ハンドル仕様
プラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8551-250AF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,961
( 17,557 )
1日目

詳細情報

基本情報

ロック機構付きで両手での作業が可能なスプリングホースクリッププライヤー 85 51 250 AF。
【特長】
・回転式のチップで、どのような位置にあるクランプも確実に掴める。
・調整ポジション数は19。
・ジョーインサートは負荷がかかっていても回転可能。
・クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。
・片手ロック解除。
・最大開口幅80mm。40mm以上のクランピング。
【用途】
・自動車/トラックの空気弁、冷却、チャージエア、逆流水、サーモスタット、燃料、暖房箇所に。
・70mmまでのスタンダード、スリム、スプリングワイヤーなど様々なホースクランプに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロック付スプリングホースクリッププライヤー 8551-250AFの型番8551-250AFのページです。 型番8551-250AFに関する仕様情報を記載しております。
ロック付スプリングホースクリッププライヤー 8551-250AFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロック付スプリングホースクリッププライヤー 8551-250AF
プライヤーレンチ 8605-150S02
マルチウォーターポンププライヤ(ドライバー付)
三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー機能付)
ネジアンギラス アンギラスタイプ WP250DNA
ウォーターポンププライヤー (コブラ・オートマチック)
メーカークニペックスクニペックストップ工業トップ工業ロブテックスクニペックス
通常価格15,96114,4703,286-2,3648,252
通常出荷日1日目2日目1日目お見積り1日目1日目
呼び寸法250150250300250-
口の開き(mm)802748714750
口開調節(段)1914911525
グリップありありなしありありあり
JANコード40037730786234003773071785---4003773035473
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング