17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパーニッパー 7831-125 7831-125

スーパーニッパー 7831-125

通常単価(税別)
5,165
税込単価
5,682
通常出荷日:90日目

エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー 7831-125。【特長】・ジョ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    125
  • JANコード
    4003773039778
  • トラスココード
    446-9151
  • 全長 (mm)
    125
  • 重量 (g)
    55
  • 軟線切断能力 (mm)
    0.2~1.0
  • 口先の長さ (mm)
    9
  • ジョイント部の幅 (mm)
    12.5
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:磨き。ハンドル仕様:コンフォート

型番:

7831-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スーパーニッパー 7831-125の仕様

寸法図

寸法図

  • マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットし、長寿命
  • 先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断可能
  • ハンドル:複数の材質で作られたプラスチックカバー付き
  • プライヤー:黒く表面処理
  • ハンドル仕様:コンフォート
  • 切断面:フラット
  • 硬線:φ0.2-1.0(直径0.2-1.0mm)
  • A:12.5mm
  • D:7.5mm
  • B:9.0mm
  • 長さ:125mm
  • 重量:55g
78 31 125

78 31 125

  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

7831-125の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
JANコード
4003773039778
トラスココード
446-9151
全長(mm)
125
重量(g)
55
軟線切断能力(mm)
0.2~1.0
口先の長さ(mm)
9
ジョイント部の幅(mm)
12.5
仕様
ヘッド仕上げ:磨き。ハンドル仕様:コンフォート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 90日以内

型番リスト

表示件数
型番
7831-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,165
( 5,682 )
90日目

詳細情報

基本情報

エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー 7831-125。
【特長】
・ジョイント部はステンレス製のリベットで接合。
・小さな力でも大変スムーズに可動。
・刃はまっすぐで切断面はフラット。
・繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
・ヘッドが狭い。
・入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。
【用途】
・極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーニッパー 7831-125の型番7831-125のページです。 型番7831-125に関する仕様情報を記載しております。
スーパーニッパー 7831-125のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーニッパー 7831-125
エレクトロニクスニッパー 7803-125
エレクトロニクスニッパー 7871-125
エレクトロニクスニッパー 7813-125
エレクトロニクスニッパー 7942-125Z
ESD エレクトロニクスニッパー 7942-125ZESD
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格5,1655,3466,3315,21712,52212,650
通常出荷日90日目1日目1日目在庫品1日目2日目2日目
呼び寸法125125125125125125
JANコード400377303977840037730119724003773013983400377301198940037730784494003773078456
トラスココード446-9151446-9127446-9186446-9135766-6543766-6551
全長(mm)125125125125125125
重量(g)554550505858

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング