17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エンドスリーブ用圧着ペンチ 9772

通常単価(税別)
9,170
税込単価
10,087
通常出荷日:1日目

・DIN46228第1項および第4項に準じる0.25~2.5mm2までのエンドスリーブの圧着に。・台形...

詳細を確認
  • JANコード
    4003773060185
  • トラスココード
    478-7625
  • 全長 (mm)
    180
  • 重量 (g)
    242
  • グリップ種類
    コンフォート
  • クリンピング能力 (mm2)
    0.25-16
  • クリンピング能力 (AWG)
    23-5
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:磨き

型番:

9772-180
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9772-180の仕様・寸法情報

JANコード
4003773060185
トラスココード
478-7625
全長(mm)
180
重量(g)
242
グリップ種類
コンフォート
クリンピング能力(mm2)
0.25-16
クリンピング能力(AWG)
23-5
仕様
ヘッド仕上げ:磨き

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9772-180
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,170
( 10,087 )
1日目

詳細情報

基本情報

・DIN46228第1項および第4項に準じる0.25~2.5mm2までのエンドスリーブの圧着に。
・台形の圧着部にて表記に準じたサイズで、スリーブと導線を圧着します。
・圧着部は9サイズに対応します。
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
・エンドスリーブ圧着用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドスリーブ用圧着ペンチ 9772の型番9772-180のページです。 型番9772-180に関する仕様情報を記載しております。
エンドスリーブ用圧着ペンチ 9772のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドスリーブ用圧着ペンチ 9772
エンドスリーブ用圧着ペンチ 9771
エンドスリーブ用圧着ペンチ 9781
圧着プライヤー 9722-240
クリンピングシステムプライヤー 9743-200A
クリンピングシステムプライヤーセット 9743-200
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格9,1708,65010,7036,31823,85829,004
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目4日目
JANコード400377306018540037730127404003773019794400377307073340037730715874003773030812
トラスココード478-7625478-7617478-7633446-9739478-7366478-7358
全長(mm)180180180240200200
重量(g)242265240300574988
グリップ種類コンフォートプラスチックコーティングプラスチックコーティングコンフォートコンフォートコンフォート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング