ツール用品技術窓口

エンドスリーブ用圧着ペンチ 9762 9762-145A

エンドスリーブ用圧着ペンチ 9762

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
7,0716,553
税込単価
7,7787,208

・DIN46228第1項および第4項に準じる0.25~2.5mm2までのエンド...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4003773060154
  • トラスココード
    478-7609
  • 全長 (mm)
    145
  • 重量 (g)
    170
  • グリップ種類
    コンフォート
  • クリンピング能力 (mm2)
    0.25-2.5
  • クリンピング能力 (AWG)
    23-13
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:磨き

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

9762-145A
解除
    数量:

    9762-145Aの仕様・寸法情報

    JANコード
    4003773060154
    トラスココード
    478-7609
    全長(mm)
    145
    重量(g)
    170
    グリップ種類
    コンフォート
    クリンピング能力(mm2)
    0.25-2.5
    クリンピング能力(AWG)
    23-13
    仕様
    ヘッド仕上げ:磨き

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    9762-145A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,0716,553
    ( 7,208 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ・DIN46228第1項および第4項に準じる0.25~2.5mm2までのエンドスリーブの圧着に。
    ・台形の圧着部にて表記に準じたサイズで、スリーブと導線を圧着します。
    ・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
    ・エンドスリーブ圧着用。

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エンドスリーブ用圧着ペンチ 9762の型番9762-145Aのページです。 型番9762-145Aに関する仕様情報を記載しております。
    エンドスリーブ用圧着ペンチ 9762のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エンドスリーブ用圧着ペンチ 9762
    エンドスリーブ用圧着ペンチ 9781
    エンドスリーブ用圧着ペンチ 9772
    エンドスリーブ用圧着ペンチ 9771
    圧着プライヤー 9722-240
    クリンピングシステムプライヤー 9743-200A
    メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
    通常価格7,07110,7039,1708,6506,31823,858
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
    JANコード400377306015440037730197944003773060185400377301274040037730707334003773071587
    トラスココード478-7609478-7633478-7625478-7617446-9739478-7366
    全長(mm)145180180180240200
    重量(g)170240242265300574
    グリップ種類コンフォートプラスチックコーティングコンフォートプラスチックコーティングコンフォートコンフォート

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト