ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エレクトロプライヤーコンフォート(スプリング付SB) 1392-200

エレクトロプライヤーコンフォート(スプリング付SB) 1392-200 1392-200
通常単価(税別)
12,85711,851
税込単価
14,14313,036
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

・1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。・平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ...

詳細を確認

型番:

1392-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1392-200の仕様・寸法情報

呼び寸法
200
ばね
あり
グリップ種類
コンフォート
JANコード
4003773075318
全長(mm)
200
重量(g)
265
ストリッピング能力(mm2)
0.75-1.5/2.5
クリンピング能力(mm)
0.5-2.5
仕様
ヘッド仕上げ:黒防錆コート、磨き。スタイル:平口
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1392-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,85711,851
( 13,036 )
1日目

詳細情報

基本情報

・1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。
・平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。
・単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。
・ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。
・工作物へ届きやすいスリムな構造です。
・鍛造により大変頑丈です。
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
・インテリジェントラッチング機構:ロッキングレバーでスプリングの開き幅を調整でき、他の機能を使用している間切刃を閉じておくことができます。
・電気工事のあらゆる作業に最適。
【注意事項】
※スチールワイヤーの切断はできません。
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品情報

先端形状
使用例

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エレクトロプライヤーコンフォート(スプリング付SB) 1392-200の型番1392-200のページです。 型番1392-200に関する仕様情報を記載しております。
エレクトロプライヤーコンフォート(スプリング付SB) 1392-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレクトロプライヤーコンフォート(スプリング付SB) 1392-200
エレクトロプライヤー(オープンスプリング付SB) 1391-200
エレクトロプライヤーコンフォート(SB) 1382-200
架線工事用強力ペンチ(圧着付) 0911-240
ネジザウルスEL
265-HGK 電工強力ペンチ
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスエンジニアVICTOR(花園工具)
通常価格12,85711,96412,05812,0754,2314,258
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目在庫品1日目
呼び寸法200200200240200185
ばねありあり--なしなし
グリップ種類コンフォートプラスチックコーティングコンフォートプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)エラストマーエラストマーカバー
JANコード4003773075318400377307530140037730750804003773071952--
全長(mm)200200200240--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング