ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エレクトロプライヤーコンフォート(SB) 1382-200

エレクトロプライヤーコンフォート(SB) 1382-200 1382-200
通常単価(税別)
12,05811,116
税込単価
13,26412,228
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・1本で6役の電気工事用多機能プライヤー・平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断...

詳細を確認

型番:

1382-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1382-200の仕様・寸法情報

呼び寸法
200
グリップ種類
コンフォート
JANコード
4003773075080
トラスココード
446-7272
全長(mm)
200
本体材質
焼き入れクロムバナジウム鋼
重量(g)
280
ストリッピング能力(mm2)
0.75-1.5/2.5
クリンピング能力(mm)
0.5-2.5
仕様
ヘッド仕上げ:黒防錆コート、磨き。スタイル:平口

型番リスト

表示件数
型番
1382-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,05811,116
( 12,228 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本で6役の電気工事用多機能プライヤー
・平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します
・単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています
・ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます
・工作物へ届きやすいスリムな構造です
・鍛造により大変頑丈です
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
・電気工事のあらゆる作業に最適
・プライヤーは黒く亜鉛合金メッキされています。ヘッドは研磨されています。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル

商品情報

先端形状
使用例

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エレクトロプライヤーコンフォート(SB) 1382-200の型番1382-200のページです。 型番1382-200に関する仕様情報を記載しております。
エレクトロプライヤーコンフォート(SB) 1382-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレクトロプライヤーコンフォート(SB) 1382-200
エレクトロプライヤー(オープンスプリング付SB) 1391-200
エレクトロプライヤーコンフォート(スプリング付SB) 1392-200
架線工事用強力ペンチ(圧着付) 0911-240
電気技師用ペンチ 1301・1302・1305
エレクトロプライヤー
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格12,05811,96412,85712,0759,37213,000
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目4日目
呼び寸法200200200240160-
グリップ種類コンフォートプラスチックコーティングコンフォートプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)--
JANコード4003773075080400377307530140037730753184003773071952-4003773079972
トラスココード446-7272446-7281---836-9076
全長(mm)200200200240160-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング