17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

圧着ダイス 9749-70 9749-70

圧着ダイス 9749-70

通常単価(税別)
20,067
税込単価
22,074
通常出荷日:1日目

【特長】・圧着ダイス ウエスタンプラグ用【用途】ソーラーケーブルコネクター MC 4(マルチコンタクト...

詳細を確認
  • 質量 (g)
    72
  • 圧着能力
    4/6/8極 RJ 10/11/12/45
  • JANコード
    4003773030942
  • トラスココード
    478-7439

型番:

9749-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番質量JANコードトラスココード
9749-7072g4003773030942478-7439

9749-70の仕様・寸法情報

質量(g)
72
圧着能力
4/6/8極 RJ 10/11/12/45
JANコード
4003773030942
トラスココード
478-7439

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9749-70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,067
( 22,074 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧着ダイス ウエスタンプラグ用
【用途】
ソーラーケーブルコネクター MC 4(マルチコンタクト)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

圧着ダイス 9749-70の型番9749-70のページです。 型番9749-70に関する仕様情報を記載しております。
圧着ダイス 9749-70のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着ダイス 9749-70
圧着ダイス 9749-66
圧着ダイス 9749-59
圧着ダイス 9749-09
交換用ダイス 9749-66-6
MC4ソーラーコネクター用工具(2個) 9749-66-2
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格20,06737,08520,90010,07638,3582,086
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
質量(g)723335503518
圧着能力4/6/8極 RJ 10/11/12/452.5-6.0(mm2)/13-10(AWG)2.5+4.0+6.0(mm2)/13-7(AWG)10/16/25(mm2)/7/5/3(AWG)6.0(mm2)/10(AWG)-
JANコード400377303094240037730666994003773073734400377303088140037730721024003773074106
トラスココード478-7439483-4313483-4291483-4275478-7421478-7412

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング