17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

圧着ダイス 9749-09 2867034

圧着ダイス 9749-09

通常単価(税別)
10,076
税込単価
11,084
通常出荷日:4日目

【特長】・圧着ダイス エンドスリーブ用【用途】絶縁/非絶縁エンドスリーブ

  • 質量 (g)
    50
  • 圧着能力
    10/16/25(mm2)/7/5/3(AWG)
  • JANコード
    4003773030881
  • トラスココード
    483-4275

型番:

2867034
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番質量JANコードトラスココード
9749-0950g4003773030881483-4275

2867034の仕様・寸法情報

質量(g)
50
圧着能力
10/16/25(mm2)/7/5/3(AWG)
JANコード
4003773030881
トラスココード
483-4275

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2867034
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,076
( 11,084 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧着ダイス エンドスリーブ用
【用途】
絶縁/非絶縁エンドスリーブ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

圧着ダイス 9749-09の型番2867034のページです。 型番2867034に関する仕様情報を記載しております。
圧着ダイス 9749-09のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着ダイス 9749-09
圧着ダイス 9749-66
圧着ダイス 9749-59
圧着ダイス 9749-70
交換用ダイス 9749-66-6
MC4ソーラーコネクター用工具(2個) 9749-66-2
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格10,07637,08520,90020,06738,3582,086
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
質量(g)503335723518
圧着能力10/16/25(mm2)/7/5/3(AWG)2.5-6.0(mm2)/13-10(AWG)2.5+4.0+6.0(mm2)/13-7(AWG)4/6/8極 RJ 10/11/12/456.0(mm2)/10(AWG)-
JANコード400377303088140037730666994003773073734400377303094240037730721024003773074106
トラスココード483-4275483-4313483-4291478-7439478-7421478-7412

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング