17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MC4ソーラーコネクター用工具(2個) 9749-66-2【2個入り】

通常単価(税別)
2,086
税込単価
2,295
通常出荷日:1日目

・MC4ソーラーコネクター用工具。・2個1組。・MC4ソーラープラグのグランド締め付け用。・MC4ハウ...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    115
  • 質量 (g)
    18
  • JANコード
    4003773074106
  • トラスココード
    478-7412

型番:

9749-66-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

9749-66-2の仕様・寸法情報

全長(mm)
115
質量(g)
18
JANコード
4003773074106
トラスココード
478-7412

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9749-66-2
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,086
( 2,295 )
1日目

詳細情報

基本情報

・MC4ソーラーコネクター用工具。
・2個1組。
・MC4ソーラープラグのグランド締め付け用。
・MC4ハウジングのロッキング解除用。
・ボディーはグラスファイバー入りプラスチック製。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC4ソーラーコネクター用工具(2個) 9749-66-2の型番9749-66-2のページです。 型番9749-66-2に関する仕様情報を記載しております。
MC4ソーラーコネクター用工具(2個) 9749-66-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MC4ソーラーコネクター用工具(2個) 9749-66-2
ウエスタンプラグ圧着ペンチ 9751-12
ケーブルストリッパー 1640-150・1649-150
回転式パンチプライヤー 9070-220
ワイヤーストリッパー 1264
圧着ダイス 9749-66
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格2,08622,24438,1744,12916,20537,085
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
全長(mm)115200150220180-
質量(g)1853021025112533
JANコード400377307410640037730431884003773033363400377301210840037730732844003773066699
トラスココード478-7412446-9755446-7337446-9526446-7230483-4313

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング