17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プラスチックピンセット 9269-84 9269-84

プラスチックピンセット 9269-84

通常単価(税別)
726
税込単価
799
通常出荷日:2日目

・頑丈なプラスチック製ピンセット。・台形の先端部の幅は3.5mm。・つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入...

詳細を確認

型番:

9269-84
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9269-84の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
標準ストレート
すべり止め加工有無
あり
全長(mm)
130
トラスココード
4003773054948
重量(g)
19

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
9269-84
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
726
( 799 )
2日目

詳細情報

基本情報

・頑丈なプラスチック製ピンセット。
・台形の先端部の幅は3.5mm。
・つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。
・滑りにくいグリップデザイン。
・耐熱性能は最大130℃。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックピンセット 9269-84の型番9269-84のページです。 型番9269-84に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックピンセット 9269-84のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックピンセット 9269-84
チタン製精密ピンセット 9223-05
ピンセット 9294-91
カッティングピンセット 9211-01
精密ピンセット5本組セット 9200-02
精密SMDピンセット5本組セット 9200-03
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格7266,5194,94615,47535,32030,202
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
先端タイプ標準ストレート標準ストレート先細りストレート特殊形状標準ストレート / 先曲り標準ストレート / 先細りストレート / 先曲り
すべり止め加工有無ありなし-なしなしなし
全長(mm)130120160---
トラスココード400377305494840037730547264003773055006337-2606337-1113337-1114
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング