17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アリゲーター3本セット(180/250/300) 002009V03 002009V03

アリゲーター3本セット(180/250/300) 002009V03【3個入り】

通常単価(税別)
13,119
税込単価
14,431
通常出荷日:39日目

・透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。・視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広...

詳細を確認
  • JANコード
    4003773074809
  • 重量 (g)
    1195
  • 仕様
    サイズ(mm):W170xH370xD40
  • セット内容/付属品
    アリゲーターウォーターポンププライヤー(8801-180、8801-250、8801-300)

型番:

002009V03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

002009V03の仕様・寸法情報

JANコード
4003773074809
重量(g)
1195
仕様
サイズ(mm):W170xH370xD40
セット内容/付属品
アリゲーターウォーターポンププライヤー(8801-180、8801-250、8801-300)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

型番リスト

表示件数
型番
002009V03
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,119
( 14,431 )
39日目

詳細情報

基本情報

・透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。
・視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アリゲーター3本セット(180/250/300) 002009V03の型番002009V03のページです。 型番002009V03に関する仕様情報を記載しております。
アリゲーター3本セット(180/250/300) 002009V03のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アリゲーター3本セット(180/250/300) 002009V03
コブラ3本セット(180/250/300) 002009V02
ミニコブラ +プライヤーレンチセット
プライヤーレンチ 8605-150S02
ウォーターポンププライヤー (コブラ・クイックセット)
ロック付スプリングホースクリッププライヤー 8551-250AF
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格13,11913,61214,53414,4707,73515,961
通常出荷日39日目39日目1日目2日目1日目1日目
JANコード400377307480940037730747934003773070832400377307178540037730737964003773078623
重量(g)11951195350206300-
仕様サイズ(mm):W170xH370xD40サイズ(mm):W170xH370xD40-ヘッド仕上げ:クロームメッキ-ヘッド仕上げ:グレー防錆コート
セット内容/付属品アリゲーターウォーターポンププライヤー(8801-180、8801-250、8801-300)-ミニコブラ(8701-125)、ミニプライヤーレンチ(8603-150)、専用ポーチ(mm):W70×H170×D50---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました