17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コレットチャックHシリーズ

通常単価(税別)
6,630
税込単価
7,293
通常出荷日:5日目

日本精密機械工作 マイクログラインダー(電動) コレットチャックHシリーズ。

  • 商品タイプ
    関連品
  • 全長 (mm)
    35.5
  • 外径 (mm)
    9
  • 対応機種
    HH72(ヘビー)

型番:

CH30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CH30の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
全長(mm)
35.5
外径(mm)
9
対応機種
HH72(ヘビー)
詳細タイプ
コレットチャック(φ3.0用)
最大トルク(N・m)
9.3

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • 最大トルク(N・m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CH30

詳細タイプ

最大トルク(N・m)

最小発注数量
コレットチャック(φ3.0用)
9.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,630
( 7,293 )
5日目

詳細情報

基本情報

日本精密機械工作 マイクログラインダー(電動) コレットチャックHシリーズ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コレットチャックHシリーズの型番CH30のページです。 型番CH30に関する仕様情報を記載しております。
コレットチャックHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コレットチャックHシリーズ
ミニコングRX用ハンドピース
90°アングル アタッチメント IC-300
ロータスエアーモータ フリージョイント機構付(1004)
アングルグラインダー 低速ギヤ型 アングロン120
リューター ミニペンタイプ EP120用 モータユニット
メーカー日本精密機械工作柳瀬ナカニシナカニシミニター日本精密機械工作
通常価格6,63069,10537,84146,18496,08752,140
通常出荷日5日目4日目1日目1日目5日目4日目
商品タイプ関連品本体本体本体本体本体
全長(mm)35.516057.3100.9183140.2(本体)
外径(mm)92712.822.82927.8
対応機種HH72(ヘビー)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング