17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナイル WK30N型電線カッタ WK30N

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ナイル WK30N型電線カッタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WK30N

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・キャブタイヤの切断、銅板の切断、ナイロンチューブの切断等、替刃を工夫することによりいろいろな切断作業が行えます。
・安全カバー付。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアニッパ
空気消費量(cm³/回)
5000
使用空気圧(MPa)
0.5~0.65
適合替刃
VOHR10
切断能力(mm)
キャブタイヤ30迄
奥行(mm)
216
高さ(mm)
428
幅(mm)
125

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト