17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナイル AS型エヤーハサミ

通常単価(税別)
32,16544,999
税込単価
35,38249,499
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・単発作動式ハサミです。【用途】・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 切断能力(銅線)(mm)

  • 空気消費量(cm³/回)

  • 使用空気圧(MPa)

  • 適合替刃

  • 切断能力(mm)

  • 直径(φmm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

切断能力(銅線)

(mm)

空気消費量

(cm³/回)

使用空気圧

(MPa)

適合替刃

切断能力

(mm)

直径

(φmm)

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

最小発注数量
0.8
25
0.5~0.6
NO.30S
-
20(グリップ部)
852-3258
70
113
1個
-
274
0.5~0.6
NO.100S NO.100R NO.100L NO.100LL
帯鉄厚0.5×巾20
36(グリップ部)
852-3260
300
212
1個
-
508
0.4~0.6
NO.200S NO.200R NO.200L NO.200LL
帯鉄厚1×巾15
45(グリップ部)
852-3262
720
269
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,165
( 35,382 )
6日目
42,840
( 47,124 )
4日目
44,999
( 49,499 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単発作動式ハサミです。
【用途】
・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイル AS型エヤーハサミのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイル AS型エヤーハサミ
ナイル 角型エヤーハサミ(AM型)
スタンダード刃 No.N5AS・N7HS
ナイル 角型エヤーニッパ(MS型)
ナイル 角型エヤーニッパ(MSP型)
ナイル 角型エヤーニッパ(MSK型)
メーカー室本鉄工室本鉄工ベッセル室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格32,165-36,5514,974 -23,660 -32,268 -21,905 -
通常出荷日4日目〜7日目1日目〜4日目〜4日目〜6日目
商品タイプエアハサミエアハサミ替刃エアニッパエアニッパエアニッパ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング