17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナイル スライドエヤーニッパ(CF型)

ナイル スライドエヤーニッパ(CF型)

通常単価(税別)
35,72441,932
税込単価
39,29646,125
通常出荷日:5日目~6日目

【特長】・機械取付タイプです。・ロボット先端あるいは、装置に組込み、切断・かしめ・曲げ作業等にご利用く...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 切断能力(鉄線)(mm)

  • 加圧力(N)

  • 空気消費量(cm³/回)

  • 使用空気圧(MPa)

  • 適合替刃

  • 切断能力(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

切断能力(鉄線)

(mm)

加圧力

(N)

空気消費量

(cm³/回)

使用空気圧

(MPa)

適合替刃

切断能力

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
0.5
842
265
0.4~0.5
S2S、F1S
樹脂軟質2
852-3269
570
1個
1
1493
436
0.4~0.5
S4S、F3S
樹脂軟質4
852-3267
940
1個
2
3490
792
0.5~0.6
S5S、F5S
樹脂軟質7
852-3268
1300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,724
( 39,296 )
6日目
39,379
( 43,317 )
6日目
41,932
( 46,125 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械取付タイプです。
・ロボット先端あるいは、装置に組込み、切断・かしめ・曲げ作業等にご利用ください。
・先端部が30㎜前進した後、替刃が閉じます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイル スライドエヤーニッパ(CF型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイル スライドエヤーニッパ(CF型)
ナイル 角型エヤーニッパ(MS型)
ナイル 角型エヤーニッパ(MSP型)
ナイル 角型エヤーニッパ(MSK型)
ナイル MR型エヤーニッパ
ナイル MG型エヤーニッパ
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格35,724-22,701 -32,268 -21,905 -22,329 -19,465 -
通常出荷日5日目〜4日目〜4日目〜6日目6日目6日目
商品タイプエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング