17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナイル 角型エヤーニッパ(MSK型)

ナイル 角型エヤーニッパ(MSK型)

通常単価(税別)
21,90540,684
税込単価
24,09644,752
通常出荷日:6日目

【特長】・機械取付タイプです。・本体が角型で多数の取付用ネジ穴が開いているため、機械等へのセッティング...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 切断能力(鉄線)(mm)

  • 切断能力(銅線)(mm)

  • 加圧力(N)

  • 空気消費量(cm³/回)

  • 使用空気圧(MPa)

  • 適合替刃

  • 切断能力(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

切断能力(鉄線)

(mm)

切断能力(銅線)

(mm)

加圧力

(N)

空気消費量

(cm³/回)

使用空気圧

(MPa)

適合替刃

切断能力

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1
1.6
1493
105
0.4~0.5
F3、F3S、FD3、S4、S4S、Z4、Z4S
ピアノ線0.5、樹脂軟質4、樹脂硬質2.6
852-3472
190
1個
2.8
3.3
5531
631
0.5~0.6
F9P、F9PS、FD9P、S7P、P8P、CR8P、Z8P
ステンレス線2、ピアノ線1.2、樹脂軟質10、樹脂硬質6.5
852-3474
590
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,905
( 24,096 )
6日目
40,684
( 44,752 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械取付タイプです。
・本体が角型で多数の取付用ネジ穴が開いているため、機械等へのセッティングが非常にしやすくなりました。
・先端を丸く細くして狭い箇所での使用がしやすくなっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイル 角型エヤーニッパ(MSK型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイル 角型エヤーニッパ(MSK型)
ナイル 角型エヤーニッパ(MS型)
ナイル 角型エヤーニッパ(MSP型)
ナイル 角型エヤーニッパ(MS-G型)
ナイル 角型エヤーニッパ(MSP-G型)
ナイル 角型エヤーヒートニッパ
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格21,905-22,701 -32,268 -22,324 -33,523 -26,483 -
通常出荷日6日目4日目〜4日目〜4日目〜4日目〜4日目
商品タイプエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング