17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナイル 丸型エヤーニッパ(MR-MT型)

ナイル 丸型エヤーニッパ(MR-MT型)

通常単価(税別)
25,60329,148
税込単価
28,16332,063
通常出荷日:4日目

【特長】・機械取付タイプです。・ワンタッチネジピン式なので工具なしで替刃の交換が簡単にできます。機械へ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 切断能力(鉄線)(mm)

  • 切断能力(銅線)(mm)

  • 加圧力(N)

  • 空気消費量(cm³/回)

  • 適合替刃

  • 切断能力(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

切断能力(鉄線)

(mm)

切断能力(銅線)

(mm)

加圧力

(N)

空気消費量

(cm³/回)

適合替刃

切断能力

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
2
2.6
3490
268
F5、F5S、S5、S5S
樹脂軟質7、樹脂硬質5
852-3453
317
1個
2.8
3.3
5531
631
F9P、F9PS、S7P、CR8P
樹脂軟質10、樹脂硬質6.5
852-3457
537
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,603
( 28,163 )
4日目
29,148
( 32,063 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械取付タイプです。
・ワンタッチネジピン式なので工具なしで替刃の交換が簡単にできます。
機械へのセットが簡単にできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイル 丸型エヤーニッパ(MR-MT型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイル 丸型エヤーニッパ(MR-MT型)
ナイル 丸型エヤーニッパ(MR-MG型)
ナイル MR-AH型エヤーニッパ
ナイル 角型エヤーニッパ(MS型)
丸型レバーなし エアーニッパー
エアニッパー(丸型レバーなし)
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工ベッセルベッセル
通常価格25,603-25,603 -45,112 -22,701 -24,00629,714
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜4日目4日目
商品タイプエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパ
使用空気圧(MPa)0.5~0.60.5~0.60.5~0.60.5~0.60.5~0.60.5~0.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング