17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナイル 丸型エヤーニッパ 機械取付けタイプ(増圧器接続型)

ナイル 丸型エヤーニッパ 機械取付けタイプ(増圧器接続型)

通常単価(税別)
28,98760,224
税込単価
31,88666,246
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・機械取付タイプです。・切断・かしめ作業の自動化に最適です。・機械取付時、製品にあわせて微妙な...

詳細を確認
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 切断能力(鉄線)(mm)

  • 切断能力(銅線)(mm)

  • 加圧力(N)

  • 空気消費量(cm³/回)

  • 使用空気圧(MPa)

  • 適合替刃

  • 切断能力(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

切断能力(鉄線)

(mm)

切断能力(銅線)

(mm)

加圧力

(N)

空気消費量

(cm³/回)

使用空気圧

(MPa)

適合替刃

切断能力

(mm)

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

最小発注数量
0.4
0.8
1090
48
0.3~0.4
S20、S20S、CR20、EP20、Z20、Z20S、ZCR20、ZEP20、F10、F10S、FD10
ステンレス線0.2、ピアノ線0.2、樹脂軟質1
852-3441
110
162
1個
0.5
1
1234
68
0.3~0.4
S2、S2S、CR2、EP2、Z2、Z2S、ZCR2、ZEP2、F1、F1S、FD1
ステンレス線0.3、ピアノ線0.3、樹脂軟質2
852-3443
170
134
1個
1
1.6
2099
171
0.3~0.4
S4、S4S、CR4、EP4、Z4、Z4S、ZCR4、ZEP4、F3、F3S、FD3、F3LS(樹脂専用ロング刃)
ステンレス線0.5、ピアノ線0.5、樹脂軟質4、樹脂硬質2.6
852-3423
270
176.5
1個
1.8
2.4
3148
318
0.4~0.5
S5J
ステンレス線1.4
852-3425
290
194.5
1個
1.2
1.8
2750
209
0.4~0.5
S5A、S5AS、CR6A、EP6A、Z6A、ZCR6A、ZEP6A、F5A、FD5A
ステンレス線1、ピアノ線0.5、樹脂軟質4、樹脂硬質2.6
852-3427
270
176.5
1個
2
2.6
5373
459
0.4~0.5
S5、S5S、P6、CR6、EP6、Z6、Z6S、ZCR6、ZEP6、F5、F5S、FD5、F5LS(樹脂ロング刃)
ステンレス線1.6、ピアノ線1、樹脂軟質7、樹脂硬質5
852-3434
480
208
1個
1.8
2.4
2359
405
0.5~0.6
S250、S250S、CR250、F250、F250S、FD250
樹脂軟質8、樹脂硬質5
852-3436
450
170
1個
4
4.8
10118
1146
0.5~0.6
S7P、S7PS、P8P、CR8P、EP10P、Z8P、Z8PS、ZCR8P、ZEP10P、F9P、F9PS、FD9P
ステンレス線2.8、ピアノ線1.2、樹脂軟質13、樹脂硬質6.5
852-3439
790
249
1個
6
7
23026
2569
0.5~0.6
S120、S120S、P120、CR120、EP120
ステンレス線4.3
802-1407
2000
348
1個
3.2
4
6071
624
0.5~0.6
S7P1、S7P1S、P8P1、Z8P1、ZCR8P1、ZEP10P1、F9P1、F9P1S、FD9P1、CR8P1、EP10P1
ステンレス線2.3、ピアノ線1.2、樹脂軟質8、樹脂硬質6.5
852-3432
510
216
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,987
( 31,886 )
6日目
29,105
( 32,016 )
6日目
28,987
( 31,886 )
6日目
35,435
( 38,979 )
6日目
35,437
( 38,981 )
6日目
30,462
( 33,508 )
6日目
36,361
( 39,997 )
6日目
36,688
( 40,357 )
6日目
60,224
( 66,246 )
4日目
36,361
( 39,997 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械取付タイプです。
・切断・かしめ作業の自動化に最適です。
・機械取付時、製品にあわせて微妙な調整が可能です。
・以下のような場合に最適です。
(1)MR-M型ではパワー不足の場合
(2)空気圧の制限がある場合
(3)別作替刃のため加圧点が支点より遠くなった場合
(4)規定の空気圧のため加圧力が不足する場合

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイル 丸型エヤーニッパ 機械取付けタイプ(増圧器接続型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイル 丸型エヤーニッパ 機械取付けタイプ(増圧器接続型)
ナイル 丸型エヤーニッパ 機械取付けタイプ
ナイル MP型エヤーニッパ(増圧器接続型)
ナイル 丸型エヤーニッパ(MR-MG型)
ナイル 丸型エヤーニッパ(MP-MG型)
ナイル 丸型エヤーニッパ(MR-MT型)
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格28,987-19,224 -29,790 -26,716 -33,599 -25,603 -
通常出荷日4日目〜1日目〜4日目〜4日目4日目4日目
商品タイプエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング