17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナイル 丸型エヤーニッパ 機械取付けタイプ

通常単価(税別)
19,22447,840
税込単価
21,14652,624
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・機械取付タイプです。切断・かしめ作業の自動化に最適です。・機械取付時、製品にあわせて微妙な調...

詳細を確認

ご注意

  • 替刃は付属しておりません。用途に応じた替刃を別途ご用意ください。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
替刃については以下をご覧ください。
エアーニッパ用替刃
エアーニッパ用替刃(金属切断タイプ)
エヤーニッパ用替刃 S20S

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • レバーなし
  • ホース継手:G1/4(オネジ)
型番(本体のみ)全長(mm)質量(g)グリップ部直径(φmm)空気消費量(cm3/回)加圧力(N)使用空気圧(MPa)
MR3M1017020317730.4~0.5
MR5M8410030418420.4~0.5
MR10M105160361051,4930.4~0.5
MR10AM105160361221,8790.5~0.6
MR12M123180362212,1510.5~0.6
MR20M121270452683,4900.5~0.6
MR30AM157470566315,5310.5~0.6
MR50FM1731,040751,2123,5140.5~0.6
MR50AM2151,180751,28512,0600.5~0.6

外形図

ナイル 丸型エヤーニッパ 機械取付けタイプ 外形図

MR20M(刃は別売)

使用方法・使用事例

使用事例

ナイル 丸型エヤーニッパ 機械取付けタイプ 使用事例

丸型エアーニッパを、上記の様にホルダーに取付けて作業しますと、両手が使え手作業(切断・かしめ・穴抜き等)の作業効率が高まります。

  • セット本体:MR30AMG(F9PS付)
  • スタンド式:SVM30

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 切断能力(鉄線)(mm)

  • 切断能力(銅線)(mm)

  • 加圧力(N)

  • 空気消費量(cm³/回)

  • 使用空気圧(MPa)

  • 適合替刃

  • 切断能力(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

切断能力(鉄線)

(mm)

切断能力(銅線)

(mm)

加圧力

(N)

空気消費量

(cm³/回)

使用空気圧

(MPa)

適合替刃

切断能力

(mm)

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

最小発注数量
0.4
0.8
773
31
0.4~0.5
S20、S20S、CR20、EP20、Z20、Z20S、ZCR20、ZEP20、F10、F10S、FD10
ステンレス線0.2、ピアノ線0.2、樹脂軟質1
852-3459
70
101
1個
0.5
1
842
41
0.4~0.5
S2、S2S、CR2、EP2、Z2、Z2S、ZCR2、ZEP2、F1、F1S、FD1
ステンレス線0.3、ピアノ線0.3、樹脂軟質2
852-3460
100
84
1個
1.2
1.8
1879
122
0.5~0.6
S5A、S5AS、CR6A、EP6A、Z6A、ZCR6A、ZEP6A、F5A、F5AS、FD5A
ステンレス線1、ピアノ線0.5、樹脂軟質4、樹脂硬質2.6
852-3447
160
105
1個
1
1.6
1493
105
0.4~0.5
S4、S4S、CR4、EP4、Z4、Z4S、ZCR4、ZEP4、F3、F3S、FD3、F3LS(樹脂専用ロング刃)
ステンレス線0.5、ピアノ線0.5、樹脂軟質4、樹脂硬質2.6
852-3448
160
105
1個
1.6
2.3
2151
221
0.5~0.6
S5J
ステンレス線1.2
852-3450
180
123
1個
2
2.6
3490
268
0.5~0.6
S5、S5S、P6、CR6、EP6、Z6、Z6S、ZCR6、ZEP6、F5、F5S、FD5、F5LS(樹脂専用ロング刃)
ステンレス線1.6、ピアノ線1、樹脂軟質7、樹脂硬質5
852-3451
270
121
1個
2.8
3.3
5531
631
0.5~0.6
S7P、S7PS、P8P、CR8P、EP10P、Z8P、Z8PS、ZCR8P、ZEP10P、F9P、F9PS、FD9P.
ステンレス線2、ピアノ線1.2、樹脂軟質10、樹脂硬質6.5
852-3455
470
157
1個
4.5
5.5
12060
1285
0.5~0.6
S120、S120S、P120、CR120、EP120、、Z120、Z120S、ZCR120、ZEP120、F120
ステンレス線3.5、ピアノ線1.6、樹脂軟質11、樹脂硬質8
802-1408
1180
215
1個
-
-
3514
1212
0.5~0.6
F9PF、FD9PF
樹脂軟質12、樹脂硬質6
802-1409
1040
173
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,553
( 24,808 )
6日目
19,910
( 21,901 )
6日目
21,730
( 23,903 )
6日目
19,224
( 21,146 )
6日目
22,695
( 24,965 )
6日目
20,136
( 22,150 )
6日目
27,862
( 30,648 )
1日目
47,840
( 52,624 )
4日目
47,840
( 52,624 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械取付タイプです。切断・かしめ作業の自動化に最適です。
・機械取付時、製品にあわせて微妙な調整が可能です。

ご注意

  • 替刃は付属しておりません。用途に応じた替刃を別途ご用意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイル 丸型エヤーニッパ 機械取付けタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイル 丸型エヤーニッパ 機械取付けタイプ
ナイル 丸型エヤーニッパ 機械取付けタイプ(増圧器接続型)
ナイル 丸型エヤーニッパ(MR-MG型)
ナイル 丸型エヤーニッパ(MP-MG型)
ナイル 丸型エヤーニッパ(MR-MT型)
ナイル MR型エヤーニッパ
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格19,224-28,987 -26,716 -33,599 -25,603 -23,260 -
通常出荷日1日目〜4日目〜4日目4日目4日目6日目
商品タイプエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング