17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナイル CP型エヤーニッパ

通常単価(税別)
41,55766,868
税込単価
45,71373,555
通常出荷日:4日目~6日目

片刃作動式のCP型エヤーニッパになります。レバー作動式を採用しております。かしめ、穴抜き作業に適してい...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 切断能力(鉄線)(mm)

  • 切断能力(銅線)(mm)

  • 加圧力(N)

  • 空気消費量(cm³/回)

  • 使用空気圧(MPa)

  • 適合替刃

  • 切断能力(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

切断能力(鉄線)

(mm)

切断能力(銅線)

(mm)

加圧力

(N)

空気消費量

(cm³/回)

使用空気圧

(MPa)

適合替刃

切断能力

(mm)

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

最小発注数量
2
2.6
1758
227
0.5~0.6
P600、S500、EP600、Z600、F500、FD500
ステンレス線1.6、ピアノ線1、樹脂軟質6、樹脂硬質5
852-3275
400
170
1個
2
2.6
2706
389
0.4~0.5
P600、S500、EP600、Z600、F500、FD500
ステンレス線1.6、ピアノ線1、樹脂軟質6、樹脂硬質5
852-3277
600
257
1個
2.8
3.3
3175
438
0.5~0.6
P800、CR800、EP100、Z800、F900、FD900、Y800(ギザ付)曲げ・つかみ・かしめ等
ステンレス線2、ピアノ線1.2、樹脂軟質8、樹脂硬質6.5
852-3279
630
201
1個
3.8
4.5
5807
876
0.5~0.6
P800、CR800、EP100、Z800、F900、FD900
ステンレス線2.6、ピアノ線1.2、樹脂軟質8、樹脂硬質6.5
802-1411
940
293
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,557
( 45,713 )
6日目
46,933
( 51,626 )
4日目
46,187
( 50,806 )
4日目
66,868
( 73,555 )
4日目

詳細情報

基本情報

片刃作動式のCP型エヤーニッパになります。
レバー作動式を採用しております。
かしめ、穴抜き作業に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイル CP型エヤーニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイル CP型エヤーニッパ
ナイル CP型エヤーニッパ(CP-M型)
ナイル MR型エヤーニッパ
ナイル MG型エヤーニッパ
ナイル 角型エヤーニッパ(MS型)
ナイル 角型エヤーニッパ(MSP型)
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格41,557-31,975 -23,260 -20,287 -23,660 -32,268 -
通常出荷日4日目〜4日目〜6日目6日目4日目〜4日目〜
商品タイプエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング